200°C de 2 sn’ nin altında : Hızlı, hijyenik sıcaklık transmitteri

200°C de 2 sn’ nin altında : Hızlı, hijyenik sıcaklık transmitteri

Kompakt tasarım ile mükemmel tepki süresi ve genişletilmiş ölçüm aralığı

  • -50...200 °C arasındaki ölçüm aralığı, IO-Link 1.1 ile ölçeklendirilebilir
  • Çok hızlı tepki süresi: T05 / T09 = < 0.5 s / < 2 s
  • Çalışma durumunu gösteren LED
  • Farklı hijyenik proses bağlantıları ile birlikte
  • 25...150 mm arasında farklı montaj aralıkları
Analog ve IO-Link
4...20 mA analog çıkışlı sıcaklık transmiteri. Entegre IO-Link arayüz üzerinden parametre ayarı.
Hızlı ve Kesin
PT1000 ölçüm elemanının fabrikada yapılan kalibrasyonu ile yüksek A sınıfı hassasiyet.
Geniş ölçüm aralığının yanı sıra mükemmel tepki süresi. Bu sebeple hijyenik ortamlarda son derece hassas ve hızlı süreçler için uygunluk.
Şeffaf ve Esnek
LED sinyali, çalışmak için hazır olduğunu gösterir. Kompakt tasarım, entegre proses bağlantıları ve farklı prob uzunlukları kolay ve esnek kurulum sağlar.

Proses bağlantısı Clamp 3/4”
Sıcaklık aralığı (4...20mA ölçeklendirilebilir) -50...200 °C

TA2002 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı 3/4" Kelepçe (ISO 2852), Montaj uzunluğu EL: 25 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2012 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı 3/4" Kelepçe (ISO 2852), Montaj uzunluğu EL: 60 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket

Proses bağlantısı Clamp 1,5”
Sıcaklık aralığı (4...20mA ölçeklendirilebilir) -50...200 °C

TA2802 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı 1,5" Clamp (ISO 2852), Montaj uzunluğu EL: 30 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2812 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı 1,5" Clamp (ISO 2852), Montaj uzunluğu EL: 50 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2832 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı 1,5" Clamp (ISO 2852), Montaj uzunluğu EL: 100 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2842 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı 1,5" Clamp (ISO 2852), Montaj uzunluğu EL: 150 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket

Proses bağlantısı G 1/2 sızdırmazlık konisi ile
Sıcaklık aralığı (4...20mA ölçeklendirilebilir) -50...200 °C

TA2502 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı G½ sızdırmazlık konisi ile, Montaj uzunluğu EL: 30 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2512 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı G½ sızdırmazlık konisi ile, Montaj uzunluğu EL: 50 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2532 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı G½ sızdırmazlık konisi ile, Montaj uzunluğu EL: 100 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2542 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı G½ sızdırmazlık konisi ile, Montaj uzunluğu EL: 150 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket

Proses bağlantısı Ø 6mm
Sıcaklık aralığı (4...20mA ölçeklendirilebilir) -50...200 °C

TA2212 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı Ø 6 mm, Montaj uzunluğu EL: 50 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2232 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı Ø 6 mm, Montaj uzunluğu EL: 100 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket
TA2242 - Sıcaklık transmiteri, Proses bağlantısı Ø 6 mm, Montaj uzunluğu EL: 150 mm, Doğrudan montaj için uygundur, Analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı -50...200 °C, M12 Soket

Aksesuarlar

E30396 - IO-Link-Interface, zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit max. 65 mA Stromaufnahme, Desteklenen haberleşme protokolleri: IO-Link (4800 ve 38400 Bit/s) EPS-Protokol (19200 Bit/s), FDT çerçeve yazılımı "ifm Container" veya "LINERECORDER SENSOR" yazılımı ile çalışma için, Çalışma sıcaklığı -25...45 °C
E30398 - Bellek fişi, IO-Link sensörleri için parametre belleği, Speicherkapazität: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, 2 x M12 konektör
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Versiyon 4.2, USB adaptör aracılığıyla IO-Link sensörlerinin açık çevrimiçi ve çevrimdışı parametre ayarı için yazılım, USB bağlantı kablosu aracılığıyla kullanın (Sürücüleri sağlanır): E30396 IO-Link arabirimi veya E30390 IO-Link master (ilgili teknik dökümanlara dikkat edin), ifm internet sayfasından IODD alma ve güncelleme

Bağlantı teknolojisi

EVC001 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC002 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC004 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC005 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo