Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı.
 
 

 
Fabrika otomasyonundan makina parçaları imalatına.
  • · Bağlantı teknolojisi M8 standardına uygundur (EN 61076).
  • Aletsiz montaj durumunda dahi optimum düzeyde sıkı koruma.
  • Yüksek koruma oranı için profilli sızdırmazlık halkası.
  • Testere dişli yapısı sayesinde sarsıntıya ve titreşimlere karşı korunan vida somunu.
  • Yüksek ışığa maruz kalınsa bile görünür ışık yayan LEDler.


Uygulama talepleri için ecolink M8
Uygulamaların birçoğu özel çözümler gerektirir. Uzun vadede yalnızca kaliteli malzemeler, temin edilmiş üretim süreçleri ve hatasız kurulum başarı sağlar. Işınsal (radially) ve eksensel(axially) olarak sıkı yenilikçi profilli sızdırmazlık halkası contalar yüksek koruma oranını garanti eder. Asimetrik olarak hareket eden titreşim koruması somunu konumunda sıkı biçimde sabitler ve optimum düzeyde, kalıcı mühürlenme sağlar.
Uygulamaya özel olarak adapte edilmiş yüksek kalite malzemeler ve üretim esnasında ve sonrasında yoğun bir takip, maksimum kalite standardı sağlar.

ecolink –bağlantı teknolojisinde yeni bir boyut.

Uygulamalar:
Fabrika otomasyonu, makina parçaları imalat endüstrisi, makine konstrüksiyonu, hidrolik

EVC141 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC142 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC143 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC144 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC145 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC146 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC147 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC148 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC149 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo

EVC150 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC151 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC152 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo
EVC153 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo
EVC154 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo
EVC155 - Soket, dirsek, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo

İnteraktif(etkileşimli) ürün seçimi (seçici)

Daha fazla bilgi için ürün bültenine bakınız (PDF-File 405 kB)