|  |
| |
|
|
|
|
|
İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Ayrıntıları izleme, küçük metal parçaları tespit etme.
- Statik ve dinamik versiyonlar.
- Yüksek çözünürlük: Ø 0.6 mm çelik bilyalar bile güvenli bir şekilde algılanır.
- 0.2 ms'lik yanıt süresiyle çok hızlı.
- Potansiyometre aracılığıyla ayarlanabilen pals uzatma(pulse streching) ve pals hassasiyeti.
- Normalde açık veya normalde kapalı seçenekler.
Statik sensörler indüktif yaklaşım sensörleri gibi çalışır. Algılama alanında bir metal olduğu sürece çıkış sinyali üretir. Bu nedenle, örneğin düşen vida ile besleme veya tıkanıklık izleme gibi işlemlerde kullanılabilmektedir.
Dinamik sensörler özellikle küçük parçalar algılanacaksa kullanılır. Bir sönümleme operasyonu esnasında sensörün çıkışında kısa bir pals üretilir. 0.1 ila 150 ms değerleri aralığında ayarlanabilir. Boruda metal kirlenmesi meydana gelse bile yüksek çözünürlük uzun süre korunur.
Halka sensörler
M12 konektör · çıkış işlevi normalde açık / normalde kapalı · 3-kablolu DC PNP I7R201 - Algılama aralığı 10.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 1.5 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R203 - Algılama aralığı 10.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 0.6 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2ms / 0.2 ms I7R205 - Algılama aralığı 15.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 2 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R207 - Algılama aralığı 15.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 0.8 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms I7R209 - Algılama aralığı 20.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 2.5 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R211 - Algılama aralığı 20.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 1 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms I7R213 - Algılama aralığı 25.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 3 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R215 - Algılama aralığı 25.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 1.2 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms I7R217 - Algılama aralığı 51 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 6 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 1 ms / 10 ms
M12 konektör · çıkış işlevi normalde açık / normalde kapalı · 3-kablo DC NPN I7R202 - Algılama aralığı 10.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 1.5 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R204 - Algılama aralığı 10.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 0.6 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms I7R206 - Algılama aralığı 15.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 2 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R208 - Algılama aralığı 15.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 0.8 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms I7R210 - Algılama aralığı 20.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 2.5 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R212 - Algılama aralığı 20.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 1 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms I7R214 - Algılama aralığı 25.1 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 3 mm, pals uzatma 10...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 10 ms I7R216 - Algılama aralığı 25.1 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 1.2 mm, pals uzatma 0.1...150 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 0.2 ms
Metal parça boru sensörleri
M8 konektör · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC PNP I85000 - Algılama aralığı 14 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 3 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 100 ms I85004 - Algılama aralığı 20 mm, çalışma ilkesi dinamik, rçözünürlük çelik bilya Ø 1 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 100 ms M8 konektör · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC NPN I85001 - Algılama aralığı 14 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 3 mm, pals uzatma 100 ms, response time / fall time 0.5 ms / 100 ms I85005 - Algılama aralığı 20 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 1 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 100 ms M12 kablo fişi 0.09 m · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC PNP I85002 - Algılama aralığı 14 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 3 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 100 ms I85006 - Algılama aralığı 20 mm, çalışma ilkesi dinamik, çözünürlük çelik bilya Ø 1 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 100 ms M12 kablo fişi 0.09 m · çıkış işlevi normalde açık · 3-kablo DC NPN I85003 - Algılama aralığı 14 mm, çalışma ilkesi statik, çözünürlük çelik bilya Ø 3 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.5 ms / 100 ms I85007 - Algılama aralığı 20 mm, çalışma ilkesi dinamik, resolution steel ball Ø 1 mm, pals uzatma 100 ms, cevap süresi / düşüş süresi 0.2 ms / 100 ms
Daha fazla bilgi için ürün bültenine bakınız (PDF-File 404 kB)
|
|
|
|