Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Robust, universal and low cost.
 
 

 
M18 type photocells with extremely high performance.
  • Excellent price / performance ratio.
  • Extremely long ranges.
  • Highest precision with background suppression.
  • Robust high-grade stainless steel housing for severe environmental conditions.
  • Universal mounting using full range of system components and mounting accessories.

All-round photocell type M18
High-quality electronics, extraordinary features and an outstanding price / performance ratio allow this sensor to be used in almost all industrial areas.
The robust high-grade stainless steel housing and the common M18 thread also enable use in rough industrial environments.

Variants
Through-beam and retro-reflective sensors with polarisation filter without setting options are available for use in standard applications. The diffuse reflection sensors with background suppression can be easily and precisely adapted to your application using a potentiometer.

Diffuse reflection sensor · red light 624 nm · M12 connector · Background suppression
OGH200 - Range 15...250mm, 240° pot, IP 65
Retro-reflective sensor · red light 624 nm · M12 connector · Polarisation filter
OGP200 - Range 30...4000 mm, IP 67
Through-beam sensor · red light 624 nm · M12 connector
OGS200 - Transmitter red light, Range 0...20000 mm, IP 67OGE200 - Receiver for red light, Range 0...20000 mm, IP 67