|  |
| |
|
|
|
|
|
Anahtarlama çıkışlı ve transmiterli kompakt titreşim izleyici sensör. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sürekli makine koruması sağlar.
- ISO 10816 standartlarında sürekli titreşim izleme.
- Anahtar noktası ve tepki süresi gecikmesi ayarlanabilir anahtarlama çıkışı.
- Kontrol masasındaki gösterge için 4...20 mA transmiter sinyali.
- Cihaz üzerinde LED gösterge.
- İki ayarlama halkası yardımıyla kolay ayar optimum okunabilirlik sağlama
Sürekli titreşim denetimi VK tipi elektronik titreşim sensörü, DIN ISO 10816 standartlarına göre makine ve ekipmanların titreşimlerini “online” olarak izler. Sensör, gerçek rms titreşim hızını, dönmeyen bir parçanın yüzeyi üzerinden ölçer. Ayarlanabilir sınır değeri aşıldığında anahtarlama çıkış üzerinden bir alarm çıkışı verir. Ek olarak bu titreşim hızı, (4...20 mA) analog bir akım sinyaline çevirilir ve işlem denetleme sistemine aktarılır.
Kolay kullanım/b> Anahtarlama noktası ve tepki süresi geciktirmesi, cihaz üzerindeki iki radyal ayar halkası ile yapılır. Kurcalamaya karşı koruma, opsiyonel bir koruyucu kaplama ile sağlanır.
Titrşim sensörü VK Anahtarlama noktası ve tepki süresi geciktirmesi, cihaz üzerindeki ayar halkaları ile yapılır.. Makinelerin ve ekipmanın titreşim durumlarının izlenmesi ISO 10816 standartlarına göre yapılır.
VKV021 - Titreşim monitörü, DIN ISO 10816 ya göre Veff titreşim izleme, M12 konektör aracılığıyla bağlantı DIN ISO 10816 e göre titreşim monitörü Ölçme aralığı veff: 0...25 mm/s Anahtarlama çıkışı: Normalde kapalı ve Analog 4...20 mA, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, M12 Soket, 1 x Normalde kapalı DC PNP / 1 x analog 4...20mA
Aksesuarlar (ayrıca sipariş edilir) E30094 - Koruma kapağı, kurşun mühür seçeneği ile, PK tip basınç sensörü için, TK tip sıcaklık sensörleri için, für Schwingungswächter VK
Konektör ve dağıtıcı kutular (ayrıca sipariş edilir) EVC001 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo EVC002 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo EVC003 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 10 m PUR-Kablo Daha fazla bilgi için ürün bültenine bakınız (PDF-File 369 kb)
|
|
|
|