Hijyenik uygulamalar için tamamen metal basınç sensörleri.
 
 

 
Şimdi daha gelişmiş bir sızdırmazlık sistemi ile hizmetinizde.
  • Yüksek hassasiyet (% 0.2) ve elektronik sıcaklık dengelemesi.
  • Hijyenik, düz montajlı tasarım; yüksek saflıkta seramik ölçüm hücresi.
  • Aseptoflex Vario – yeni dört değişik conta opsiyonlu G 1 işlem bağlantısı.
  • Yüksek sıcaklığa dirençli; dolayısıyla SIP ve CIP işlemleri için uygun.

Özel yük - özel malzeme
PI27 serisi yeni basınç sensörü yüksek kaliteli paslanmaz çelik gövde içindedir. Bu korumalı gövde, gıda ve ilaç sanayisinde kullanılan ve etkinliği devamlı artan temizlik maddelerine karşı dayanıklılığı ile öne çıkar. Sensörlerde lazerle yazılmış çıkmaz etiketler kullanılmaktadır.
Daha önceki PI model sensörlerin mükemmel özellikleri bu yeni seriye taşınmıştır: yüksek koruma standartı IP 69K, hijyenik tasarım, yüksek sıcaklık direnci, yüksek saflıkta seramik ölçüm hücresi , yüksek kaliteli malzeme (ıslak parçalarda) ve kolay kullanım.

G 1 işlem bağlantılı düz yüzey montaj sensörler

Çıkış fonksiyonu PNP/NPN programlanabilir + programlanabilir çıkış fonksiyonu
PI2793 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: bar, PSI, MPa, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...25 bar, M12 Soket
PI2794 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: bar, PSI, MPa, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...10 bar, M12 Soket
PI2795 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: bar, PSI, kPa, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...4 bar, M12 Soket
PI2796 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,12...2,5 bar, M12 Soket
PI2797 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,05...1 bar, M12 Soket
PI2798 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: mbar, kPa, inH2O, mmWS, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,01...0,25 bar, M12 Soket
PI2799 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...1 bar, M12 Soket
PI2789 - Birleştirilmiş basınç sensörü, Gösterge birimleri: mbar, kPa, inH2O, mmWS, aralığın % si, Programlanabilir fonksiyon, 2 telli DC / 3 telli DC PNP/NPN, 4-hane abece-sayısal gösterge, 2-telli bağlantı teknolojisi: Analog çıkış, 3-telli bağlantı teknolojisi: 2 çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Anahtarlama çıkışı ya da analog çıkış, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,01...0,1 bar, M12 Soket

Aksesuarlar
E33201 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33701 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Metalden Metale contalama
E33202 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33702 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Metalden Metale contalama
E33212 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Rakor bağlantı, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33712 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Rakor bağlantı, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Metalden Metale contalama
E30122 - Kaynaklı adaptör, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E30123 - O-Ring
E30124 - Sızdırmazlık halkası

Konektörler ve dağıtıcı kutular
EVT004 - Soket, dirsek, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, –, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 5 m PVC-Kablo
EVT005 - Soket, dirsek, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, –, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 10 m PVC-Kablo

Daha fazla bilgi için ürün bültenine bakınız (PDF-File 340)