Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler.
 
 

 
Kompakt ve güçlü M18 fotoelektrik sensörler.
  • Konveyör ve malzeme taşıma hatlarında standart uygulamalar için.
  • Düşük maliyetli alternatif.
  • Karşılıklı ve yansıtıcılı sabit ayarlı sensörler (Tak ve Çalıştır).
  • Cisimden yansımalı sensör: Ayar potansiyometresi üzerinden kolay ayar.
  • Sistem bileşenleri ve montaj aksesuarları kullanarak evrensel montaj.

Uygulamalar
OG tipi plastik sensörler özellikle konveyörler ve malzeme taşıma hatlarında konum algılama için tasarlanmıştır. Bu sensörler uygun bir fiyatla piyasanın teknik gereksinimlerini karşılamaktadır.

Maliyet tasarrufu
Karşılıklı sensörler ve polarizasyon filtreli yansıtıcılı sensörlerin ayarı üzerinde sabittir. Bu maliyetten ve opsiyonel aksesuarları ile hızlı kurulum sayesinde zamandan tasarruf anlamına gelir. Cisimden yansımalı sensörde uygulamaya göre ayar yapılabilmesi için bir ayar potansiyometresi vardır.

Cisimden yansımalı sensörler • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör • 3-telli DC PNP
OGT100 - Cisimden yansımalı sensör, M18 x 1, Potansiyometre, Işık var anahtarlaması, DC PNP, IP 65 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Çalışma aralığı: 0,01...0,4 m, M12 Soket
OGT101 - Cisimden yansımalı sensör, M18 x 1, Potansiyometre, karanlıkta açık modu, DC PNP, IP 65 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Çalışma aralığı: 0,01...0,4 m, M12 Soket

Reflektörden yansımalı sensörler • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör • 3-telli DC PNP
OGP100 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, karanlıkta açık modu, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı 0,05...2,5 m, M12 Soket
OGP101 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, Işık var anahtarlaması, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı 0,05...2,5 m, M12 Soket

Karşılıklı sensör – verici • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör
OGS100 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, DC, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı ...8 m, M12 Soket

Karşılıklı sensör – alıcı • kırmızı ışık 645 nm • M12 konektör • 3-telli DC PNP
OGE100 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, karanlıkta açık modu, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı ...8 m, M12 Soket
OGE101 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Işık var anahtarlaması, DC PNP, IP 67 , Çalışma sıcaklığı: -25...60 °C, Algılama aralığı ...8 m, M12 Soket

Daha fazla bilgi: Bülten (PDF dosyası 365 kB).