|  |
| |
|
|
|
|
|
Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Her açıdan kolay, basit ve kesin.
- Metal gövde sayesinde şekil bozulmasında azalma
- Kolay kurulum: alıcı verici hizalamaya gerek yok
- Potansiyometre ile kolay hassasiyet ayarı
- Ekseni üzerinde dönen anahtar sayesinde ışık-var anahtarlaması / ışık-yok anahtarlaması seçilebilir
- Tüm çatal genişliği boyunca kesin ve hassas ışık hüzmesi
Yeni tasarımlarıyla optik sensörler Yeni sağlam metal gövdeli ifm sensörler geleneksel plastik çatallara kıyasla şekil bozulmasına karşı dirençlidir. Zaman alan “alıcı ve verici ayarlama” işi gerekmediğinden karşılıklı sensörlerden daha avantajlıdır. Bu optik sensörler özellikle “besleme” ve “taşıma” sistemlerinde parça izlemek için kullanılır. Bunun yanında kayış kenar kontrolü için ve hassas potansiyometre ayarı sayesinde çifte “besleme” izlemede kullanılır. Küçük ve sabit çaplı ışığı sayesinde şaft sapması da izlenebilir.
Optik çatal sensör OPU • kızılötesi• PNP/NPN • M8 konektör • 3 kutuplu OPU200 - Optik çatal sensör, PNP/NPN otomatik algılama, DC PNP/NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 10 mm, Çatal derinliği D: 17 mm, kızılötesi
Optik çatal sensör OPU • kırmızı ışık • PNP • M8 konektör • 3 kutuplu OPU201 - Optik çatal sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 20 mm, Çatal derinliği D: 25 mm, Kırmızı ışık OPU202 - Optik çatal sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 30 mm, Çatal derinliği D: 35 mm, Kırmızı ışık OPU203 - Optik çatal sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 50 mm, Çatal derinliği D: 55 mm, Kırmızı ışık OPU204 - Optik çatal sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 80 mm, Çatal derinliği D: 55 mm, Kırmızı ışık OPU205 - Optik çatal sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 120 mm, Çatal derinliği D: 60 mm, Kırmızı ışık
Optik çatal sensör OPU • kırmızı ışık • NPN • M8 konektör • 3 kutuplu OPU207 - Optik çatal sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 20 mm, Çatal derinliği D: 25 mm, Kırmızı ışık OPU208 - Optik çatal sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 30 mm, Çatal derinliği D: 35 mm, Kırmızı ışık OPU209 - Optik çatal sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 50 mm, Çatal derinliği D: 55 mm, Kırmızı ışık OPU210 - Optik çatal sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 80 mm, Çatal derinliği D: 55 mm, Kırmızı ışık OPU211 - Optik çatal sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Çatal genişliği W: 120 mm, Çatal derinliği D: 60 mm, Kırmızı ışık
Optik çatal sensör OPL • PNP • M8 konektör • 3 kutuplu OPL200 - Optik açılı sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Kenar uzunluğu X: 50 mm, Yan uzunluğu Y: 50 mm, Sensör genişliği Z: 60 mm, Kırmızı ışık OPL201 - Optik açılı sensör, DC PNP, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Kenar uzunluğu X: 80 mm, Yan uzunluğu Y: 80 mm, Sensör genişliği Z: 100 mm, Kırmızı ışık
Optik çatal sensör OPL • NPN • M8 konektör • 3 kutuplu OPL202 - Optik açılı sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Kenar uzunluğu X: 50 mm, Yan uzunluğu Y: 50 mm, Sensör genişliği Z: 60 mm, Kırmızı ışık OPL203 - Optik açılı sensör, DC NPN, IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...60 °C, M8 Soket, Kenar uzunluğu X: 80 mm, Yan uzunluğu Y: 80 mm, Sensör genişliği Z: 100 mm, Kırmızı ışık
Daha fazla bilgi: Bülten (PDF dosyası 379 kB).
|
|
|
|