Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör
 
 

 
Montaj ve taşıma teknolojilerinde yüksek duyarlılıkta algılama
  • 0.5 mm çapındaki minik nesneleri bile güvenle algılama
  • Uygun fiyata kalite ve hassasiyet
  • Kolay sensor ayarı için görünür lazer ışığı
  • Kurulum sırasındaki ayar sayesinde tasarruf edilen zaman ve daha az masraf.
  • Güvenilir işlev için kesin geriplan bastırma.

Yüksek kesinlikte lazer sensörler
Lazer teknolojisi sayesinde minik nesneler bile güvenle algılanabilir. Kullanıcı dsotu bir ayar özelliği vardır: görünür lazer ışık noktası ve öğretme yöntemi kısa sürede ayar yapmayı sağlar. Uygun fiyatı sayesinde OG tip sensörler kullanışlıdır.

Lazer koruma sınıfı 1
Bu seri montaj ve taşıma teknolojilerindeki pek çok uygulamaya yönelik olan karşılıklı, polarizasyon filtreli reflektörlü ve geriplan bastırmalı cisimden yansımalı sensörleri içerir. Işıklı / ışıksız seçeneği öğretme (tezch) düğmesi ile yapılır. Tüm sensörlerin sağlam paslanmaz çelik gövdelri vardır.

Uygulamalar
Montaj ve taşıma teknolojisi

M12 konektör • 3-telli DC PNP
OGH700 - Cisimden yansımalı sensör, M18 x 1, Arka fon bastırmalı, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °CÇalışma aralığı: 0,02...0,2 m, M12 Soket
OGP700 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı 0,2...15 m, M12 Soket
OGP701 - Reflektörden yansımalı sensör, M18 x 1, Polarizasyon filtreli, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı 0,2...2 m, M12 Soket
OGS700 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, DC, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...60 m, M12 Soket
OGS701 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, DC, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...2 m, M12 Soket
OGE700 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...60 m, M12 Soket
OGE701 - Karşılıklı sensör, M18 x 1, Görünür lazer ışığı, LAZER SINIFI 1, Işıkta açık-/Karanlıkta açık fonksiyonu buton ile programlanabilir, DC PNP, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, Algılama aralığı ...2 m, M12 Soket

Daha fazla bilgi için lütfen bu yazıyı inceleyin (pdf dosyası 439 kB).