Elektronik basınç sensörü ile analog göstergenin birleşmesi.
 
 

 
Kolay okunabilirlik ve elektronik sinyal işleme, güvenilir işlem anlamına gelir.
  • Elektronik ibreli gösterge ile en uygun okunabilirlik.
  • Anahtarlama noktasını belirten LED çubuk grafikli dönebilen gösterge.
  • LED gösterge ve optik dokunma alanları yoluyla programlanabilen çıkış fonksiyonları.
  • Hijyenik düz tasarım ve yüksek toplam doğruluk (%0.2).
  • Aseptoflex Vario – dört farklı sızdırmazlık seçeneğiyle yeni G 1 proses bağlantısı.

Elektronik "kontaklı manometre" PG
Proses endüstrisinde mekanik kontaklı manometreler, yüksek okunabilirliğe sahip göstergelerinden dolayı tercih edilirler. PG serisi elektronik "kontaklı manometre", analog bir göstergenin kolay okunabilirliği ile elektronik basınç ölçerin avantajlarını birleştirmektedir. Mekanik kontaklı manometrelerle karşılaştırıldığında daha fazla çeşitli seçenek sunar.
Yüksek kaliteki PI sensör ailesi, yüksek okunabilirliğe sahip analog bir gösterge ile tamamlanan temel bir ünite olarak kullanılır. Özellikle, pogramlanabilir anahtarlama çıkışı ve ölçeklenebilir analog çıkışı, aşırı yük koruması ve bütünleşik sıcaklık dengelemesi, söz edilmeye değer özelliklerdir. Basınç ölçerin çözünürlüğü % 0.25'tir. Elektrik bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez hale gelir.

Düz G 1 proses bağlantılı basınç ölçer

Çıkış fonksiyonu PNP/NPN programlanabilir anahtarlama çıkışı + programlanabilir analog çıkış.
PG2793 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...25 bar, M12 Soket

PG2794 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...10 bar, M12 Soket

PG2795 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...4 bar, M12 Soket

PG2796 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,12...2,5 bar, M12 Soket

PG2797 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,05...1 bar, M12 Soket

PG2798 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,01...0,25 bar, M12 Soket

PG2799 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -1...1 bar, M12 Soket

PG2789 - Analog göstergeli
elektronik basınç sensörü, Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli, 0...350° döndürülebilir Analog gösterge, Çözünürlük 0,25%, Bağlantısı kesildiğinde ibre görünmez, DC PNP/NPN, Analog gösterge, 4-hane abece gösterge, 2 Çıkış, OUT1 = Anahtarlama çıkışı, OUT2 = Analog çıkış, IP 67 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, Ölçme aralığı: -0,01...0,1 bar, M12 Soket


Aksesuarlar
E33201 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33701 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 1-1,5", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Metalden Metale contalama
E33202 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33702 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Kelepçe, 2", ISO 2852, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Metalden Metale contalama
E33212 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Rakor bağlantı, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E33712 - Aseptoflex Vario-Adaptör, Rakor bağlantı, DN40 (1,5"), DIN 11851, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Metalden Metale contalama
E30122 - Kaynaklı adaptör, Aseptoflex Vario adaptörlü üniteler için, Conta ile sızdırmazlık
E30123 - O-Ring
E30124 - Sızdırmazlık halkası

Konektörler ve dağıtım kutuları
EVT004 - Soket, dirsek, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, –, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 5 m PVC-Kablo
EVT005 - Soket, dirsek, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, –, Gıda endüstrisinde hijyenik ve ıslak alanlar için, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...100 °C, 10 m PVC-Kablo

Daha fazla bilgi: Bülten (PDF dosyası 291 kB).