Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama.
 
 

 
Uzaklik, yükseklik ya da hacmin görsel olarak belirlenmesi.
  • Görüntüler ve cisimler bir bakista üç boyutlu olarak algilanir.
  • Çalisma Yöntemi: pmd teknolojisi kullanilarak isik uçus süresi ölçülür.
  • Aydinlatma, uçus süresi ölçümü ve degerlendirme ayni birimden saglanir.
  • Uygulamanin ayrintili olarak degerlendirilebilmesi için her ölçümde 3.072 uzaklik degeri belirlenir.
  • Sonuçlar, 4...20 mA / 0...10 V analog çikis ya da 2 anahtarlamali çikis olarak gösterilir.

 Sanal ürün sunusu (flash canlandirmasi)
 Flash oynaticisi tümlesik dosya – EXE dosya 3450 Kb


Flashanimation o3d200


Üç boyutta cisim algilamasi - efector pmd 3d
efector pmd 3d, bir bakista cisimleri üç boyutlu olarak algilayabilen, ilk endüstriyel 3 boyutlu sensördür. Üç boyutlu uçus zamani ölçümü, hacim, uzaklik ya da yükseklik hesaplamalari gibi degisik uygulamalarda kullanilabilir.
Özel aksam: Isik uçus zamani ölçümü ve degerlendirilmesi islemi bir elektronik çip üzerinde bütünlestirilmistir. Sensör çipinde 64 x 48 piksel (görüntü ögesi) bulunmaktadir. Bu çip matrisinin her pikseli, cisim ile olan uzakligini ölçerek hesaplar. Bu islem, ayni anda yapilan 3.072 uzaklik ölçüm degeri verir. Cismin çip matrisindeki görüntüsü ve ilgili uzaklik degerleri, üç boyutlu (3D) bir görüntü olusturulmasini saglar. Bu degerler, cismin ya da görüntünün niteliginin ayrintisiyla degerlendirilmesini saglar.

Görüntü sensörü "efector pmd 3d"
O3D200 - PMD 3D Sensör, Diyafram açısı 30° x 40° (yatay x dikey), IP 67, Çalışma sıcaklığı -10...50 °C, M12 Soket

Aksesuarlar
E3D200 - PMD 3D Sensör için işletim yazılımı
E11898 - Ara kablo, düz / düz, Ethernet, Çapraz bağlı ethernet ara kablo, IP 67 / IP 42 , Çalışma sıcaklığı -25...70 °C, 2 m PVC-Kablo
E11950 - Soket, düz, Halojensiz, IP 68, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, 2 m PUR-Kablo
E11807 - Soket, düz, Halojensiz, IP 68, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, 5 m PUR-Kablo
E3D103 - Montaj seti, Kelepçe montajlı
DN2011 - Anahtarlamalı güç kaynağı 24 V DC, Sensörler, işletme parçaları, değerlendirme devreleri ve plc'ler için regüleli güç kaynakları , birincil anahtarlama modu, IP 20, Çalışma sıcaklığı -10...60 °C, klemensler 1,5 ile 6 mm²
E20939 - Çubuğa montaj, Ø 14 / M12, Boy 130 mm
E21228 - Çubuğa montaj, Ø 14, Boy 200 mm
E21229 - Çubuğa montaj, Ø 14, Boy 300 mm
E21232 - Çubuğa montaj, Ø 14, Boy 500 mm

O3D20x - Software Download