|  |
| |
|
|
|
|
|
Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Bir tuşa basarak çalışmaya hazır.
- Uygulamada tuşa basarak ayarlama kolaylığı sağlar.
- PNP ya da NPN çıkış yüklerini otomatik olarak algılar.
- Normalde açık / normalde kapalı serbestçe seçilebilir.
- Anahtarlama durumu göstergede açıkça görülür.
- Bağlama şeritleri ile kolayca sabitlenir.
Uygulama: Kapasitif sensörler, dökme maddeleri ya da sıvıları, metal olmayan malzemelerin arkasından algılarlar. KQ serisi kapasitif sensörler, düz bir yüzeye tutturulabildiği gibi borulara da montaj parçası ya da kablo bağıyla bağlanabilirler. Diğer yardımcı donatılar sayesinde sensörler geniş bir uygulama alanında esnek ve zamandan kazandıran hizmet sunar.
Kurulum: Yeni yöntemler sayesinde çıkış fonksiyonunun kurulması ve ayarlanması sadece bir tuşa basarak mümkün olmaktadır. Yükün otomatik olarak algılanması, diğer sıradan kontrolörlere bağlanmayı kolaylaştırır.
48x20x14 boyut– gömülemez montaj - 2 m PVC kablolu bağlantı KQ6001 - Kapasitif sensör, PNP/NPN otomatik algılama , 1x otomatik yük algılamalı open collector çıkış (DC PNP veya DC NPN), Algılama mesafesi 12 mm, çıkıntılı montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, PVC-Kablo KQ6002 - Kapasitif sensör, 1x open collector DC PNP, Algılama mesafesi 12 mm, çıkıntılı montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, PVC-Kablo
48x20x14 boyut - gömülemez montaj – M8 fişli kablolu bağlantı KQ6003 - Kapasitif sensör, PNP/NPN otomatik algılama , 1x otomatik yük algılamalı open collector çıkış (DC PNP veya DC NPN), Algılama mesafesi 12 mm, çıkıntılı montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, PVC-Kablo, AS konektörlü KQ6004 - Kapasitif sensör, 1x open collector DC PNP, Algılama mesafesi 12 mm, çıkıntılı montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, PVC-Kablo, AS konektörlü
48x20x14 boyut - gömülemez montaj - M12 fişli kablolu bağlantı KQ6005 - Kapasitif sensör, 1x open collector DC PNP, Algılama mesafesi 12 mm, çıkıntılı montaj, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, PVC-Kablo, M12 konnektörlü
Aksesuarlar: E12153 - Yüzey montajı için montaj adaptörü E12154 - Yüzey montajı için montaj adaptörü E11099 - Montaj adaptörü E10880 - Sabitleme bağı, Boy 760 mm
Konektörler ve dağıtım kutuları: EVC001 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 2 m PUR-Kablo EVC002 - Soket, düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Çalışma sıcaklığı -25...90 °C, 5 m PUR-Kablo E11199 - E11199 E11200 - E11200 E11974 - Ara kablo, düz / düz, Silikonsuz, Halojensiz, altın kaplamalı kontaklar, IP 68, Çalışma sıcaklığı -25...85 °C, 0,3 m PUR-Kablo E12155 - Ara kablo, düz / düz, Silikonsuz, altın kaplamalı kontaklar, IP 65 / IP 67, Çalışma sıcaklığı -25...80 °C, 0,2 m PUR-Kablo
Daha geniş bilgi: Bülten (PDF dosyası 345 kB).
|
|
|
|