Mikrodalga sensörü - önemli olan akistir!
 
 

 
Yenilikçi ölçüm prensibi, aynı zamanda küçük tanklar için de.
  • Histerizis ve pencere işlevli 2 ve/veya 4 programlanabilir kumanda çıkışı.
  • Kullanıcı menüsü üzerinden kolay kullanım.
  • LED ekran sayesinde güncel doluluk seviyesinin doğrudan gösterimi.
  • 160 cm'ye kadar algı ucu (prob) uzunlukları.
  • Sensör çubuk boyu ihtiyaç duyulduğunda kısaltılabilir.
Uygulama
LR tipi seviye sensörleri, çubuk boyunca yansıltılan mikro dalgalar temelinde çalışırlar. Bu sensörler, soğutucu ve temizlik akışkanları gibi su bazlı maddelerin sürekli doluluk seviyelerinin ölçümü için kullanılır.

Montaj
Sensör, proses bağlantısı ya da flanşlar aracılığıyla akışkan tanklarına doğrudan monte edilirler. İhtiyaç duyulduğunda sensör çubuğu kullanıcı tarafından kısaltılabilir ve akışkan tankına uyarlanabilir.

Ayarlama
Tüm parametrelerin ayarı ile kumanda noktalarının programlaması ve güncel doluluk seviyesinin gösterilmesi iki programlama tuşu ve 4 haneli abece-sayısal ekran üzerinden gerçekleşir.

LR3000 - M12-Konektör, Proses bağlantısı G 3/4, Çıkış işlevi 1 x Kapatıcı / Açıcı programlanabilir, 1 x analog 4...20 mA / 0...10 V, 4-İletken DC PNP
LR3300 - M12-Konektör, Proses bağlantısı NPT 3/4", Çıkış işlevi 1 x Kapatıcı / Açıcı programlanabilir, 1 x analog 4...20 mA / 0...10 V, 4-İletken DC PNP
LR7000 - M12-Konektör, Proses bağlantısı G 3/4, Çıkış işlevi 2 x Kapatıcı / Açıcı programlanabilir, 4-İletken DC PNP
LR7300 - M12-Konektör, Proses bağlantısı NPT 3/4", Çıkış işlevi 2 x Kapatıcı / Açıcı programlanabilir, 4-İletken DC PNP
LR8000 - M12-Konektör, Proses bağlantısı G 3/4, Çıkış işlevi 4 x Kapatıcı / Açıcı programlanabilir, 8-İletken DC PNP
LR8300 - M12-Konektör, Proses bağlantısı NPT 3/4", Çıkış işlevi 4 x Kapatıcı / Açıcı programlanabilir, 8-İletken DC PNP

Daha fazla bilgi için güncel bülten (PDF dosyası 293 kB).

 Sanal ürün tanıtımı (Flash-Animation)
 Entegre Flash-Player'lı dosya (EXE-File 1.004kB)



Flashanimation lr7022
Açıklamalar:
Sunucunuzda güncel Flash-Plugin (Versiyon 8 ve üstü) yüklü olmalıdır. Yüklü değil ise bu Plugin'i Macromedia adresinden ücretsiz indirebilirsiniz. Bilgisayarına Plugin yüklemek istemeyen kullanıcılar için doğrudan seyredilebilecek, entegre edilmiş Flashplayer'e sahip bir EXE dosyasını yüklenebilir bir dosya olarak kullanıma sunuyoruz.

Kullanım normalde fare ile yapılır. Animasyonu, ayrı açılmış olan sunucu penceresini kapatarak sonlandırınız.