Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
The inductive M8 sensors with correction factor 1.
 
 

 
Constant sensing range on all metals.
  • Resistant to oils and coolants.
  • Robust high-grade stainless steel housing for harsh environments.
  • Permanently legible laser type label.
  • Optimum switching status indication using a 4-port LED.

Correction factor 1
The sensors with the correction factor 1 have a constant sensing range on all metals such as steel, brass, aluminium or stainless steel. This eliminates the need for the inconvenient adjustment of the sensing range to different metal objects.

Small design
The M8 design was added to the successful family of inductive sensors with a constant correction factor. This small design is the optimum choice where space is at a premium.

Applications
The robust stainless steel housing and oil resistance are ideal features for use in harsh environments.

IE5390 – Inductive sensor, M8 type, flush mountable, M8 connector
IE5391 – Inductive sensor, M8 type, non flush mountable, M8 connector

Further information: Bulletin (PDF-file 298 kB).