Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Uzun algılama mesafeli küçük sensörler.
 
 

 
Otomasyon ve makine parçaları imalat teknolojisi için M8 tip sensörler.
  • Daha fazla çalışma zamanı için 2 mm f ve 4 mm nf uzun algılama mesafesi.
  • Yağ ve soğutucu sıvılara dayanıklı IP 67 koruma.
  • Yüksek sıkıştırma torkuna sahip sağlam paslanmaz çelik gövde.
  • 4-pozisyonda LED li M12 konnektör.
  • Geniş çalışma sıcaklık aralığı ve yüksek anahtarlama frekansı.

Uzun algılama mesafesi
Arttırılmış algılama mesafesi bütün sıcaklık aralığında geçerlidir. 2 mm (gömülebilir) ve 4 mm (gömülemez) algılama mesafesi standart sensörlerle karşılaştırıldığında 2 kat fazla algılama mesafesine karşılık gelmektedir.

Yağlara ve soğutuculara karşı dayanıklı
Denenmiş ve güvenilirliği kanıtlanmış tasarımları ve kullanılan paslanmaz çelik ve LCP gibi malzemeler, bu sensörlerin özellikle aşındırıcı çevresel şartlara karşı dirançli olmasını sağlar. Yağlar ve soğutucularla süreki temas haninde dahi kullanılabilirler.

Kısa boy
Konnektörlü parçaların boyları sadece 50 mm – dar yerlerde en iyi seçenektir.

IE5382 – İndüktif sensör, M8 tip, gömülemez montaj, M12 konnektör
IE5381 – İndüktif sensör, M8 tip, gömülebilir montaj, M12 konnektör


Daha fazla bilgi için: Bülten (PDF-file 276 kB).