Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas.
 
 

 
Photoelectric sensors with excellent performance for ATEX 3D areas.
  • Tried-and-tested photoelectric sensors now for hazardous areas.
  • Long ranges.
  • Highest precision with background suppression.
  • Quick setting by means of the new teach method.
  • Universal mounting using system components and mounting accessories.

Applications in hazardous dust areas
These units comply with category 3D for use in zone 22 hazardous areas with non-conductive dusts.

Versions
New sensors for hazardous dust areas complement the successful O5 opto family of ifm electronic. The new versions are based on the established O5 Performance Line diffuse reflection sensors with background suppression, retro-reflective sensors with polarisation filter and the through-beam system.

Mounting accessories
The ATEX sensor is compatible with the tried-and-tested mounting accessories and system components of the O5 series.

O5H50A – Diffuse reflection sensor with background suppression, M12 connector, Range: 50...1800 mm
O5P50A – Retro-reflective sensor with polarisation filter, M12 connector, Range: 75...10000 mm
O5S50A – Through-beam sensor, Transmitter, M12 connector, Range: 0...25000 mm
O5E50A – Through-beam sensor, Receiver, M12 connector, Range: 0...25000 mm

Further information: bulletin (PDF-file 270 kB).