Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Clearly designed for the task: O5 clear-glass sensor.
 
 

 
Detection of glass, film, PET bottles and transparent packaging.
  • Easy setting: the new Teach mode.
  • Switch point adjustment with soiling indication.
  • High switching frequency of 2,000 Hz for fast processes.
  • Universal mounting using system components and mounting accessories.
  • Visible red light facilitates alignment during mounting.

Specialists for transparent materials.
This system, consisting of a retro-reflective sensor with polarisation filter and a very fine prismatic reflector, complements the O5 product series and is ideal for the safe detection of PET materials and glass.

Easy handling and reliable function.
Using the innovative teach mode, the system is easy to adjust to your application. Even the detection of clear glass materials can be set by pressing the teach button twice. Light-on or dark-on mode is set at the same time. Load detection (PNP or NPN) is independently carried out by means of the autodetect function. In case of soiling, the automatic switch point adjustment ensures the reliable function.

O5G500 - Retro-reflective sensor · red light 624 nm · M12 connector · polarisation filter

Further information: bulletin (PDF-file 268 kB).