Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Evaluation systems with cULus certification for worldwide use.
 
 

 
  • Speed monitor.
  • Compact speed monitor M18.
  • Slip /synchronous monitor.
  • Direction monitor.
  • Frequency-to-current converter, analogue threshold relay.

Pulse evaluation systems with cULus...
support the worldwide use of evaluation systems that have been tried and tested for many years. They are suitable for simple speed monitoring for underspeed or blockage on elevators, conveyors and ventilation systems, as overspeed monitors in wind power systems or load monitoring on hoists. Slip and synchronous monitors protect hoists from misalignment, conveyor belts and slipping clutches from wear and destruction.
Direction monitors signal wrong directions of rotation, e.g. of twin pumps. Frequency-to-current converters convert pulse sequences into analogue signals, 0 /4...20 mA or 0...10 V. The configurable M18 compact speed monitors are suitable for a wide range of applications and provide ease of monitoring. A wide-range power supply of 90...260 V AC in combination with the cULus approval supports the worldwide use of the evaluation systems.

With integrated sensor:

DI6001 - Compact speed monitor, M18

For DIN rail mounting:

DD2003 - Speed monitor FR-1
DS2003 - Slip / synchronous monitor FS-1
DS2005 - Slip monitor FS-2
DS2006 - Synchronous monitor FS-3
DR2003 - Direction monitor FD-1
DR2005 - Direction monitor FD-2
DW2003 - Frequency-to-current converter FA-1
DL2003 - Threshold relay AL-3

Further information: bulletin (PDF-file 222 kB).