Pozisyon sensörleri ve nesne tanıması
Opto ailesinin en genci: O7 - ufak gövdeli ve hassas. ecolink M8 - hijyenik ve ıslak alanlar için Düşük fiyata ufak O5 gövde içinde yüksek çözünürlüklü renk algılayıcı. ecolink M8 – zorlu uygulamalarda bile güvenli bağlantı. Tehlikeli alanlar için T-slot silindir sensörü İndüktif halka sensör veya metal parça boru sensörü. Sağlam, yüksek anahtarlama frekanslı optik çatal ve açı sensörleri OG Temel seri M18 plastik fotoelektrik sensörler. Geniş aralıklı, zarif tasarımlı güvenlik ışık perdeleri. Optoelektronikte önemli bir adim: Üç boyutlu (3D) algilama. Kapasitif sensör, model çeşitlerini azaltmakta. Yüksek duyarlılık için M18 Lazer class 1 lazer sensör Akılcı kapasitif sensörler. Kısa stroklu silindirler için silindir sensörleri. Dayanıklı kullanım için tamamen metalden üretilen indüktif sensörler. efector pmd Analog sensörler, tam doğru çıkışlı . Kolay montaj için dikdörtgen yapılı indüktif sensörler. Peynir fabrikalarýndaki uygulamanar için indüktif sensörler. The inductive M8 sensors with correction factor 1. Uzun algılama mesafeli küçük sensörler. ifm photoelectric sensors for hazardous dust areas. Evaluation systems with cULus certification. M12 ecolink – bağlantı teknolojisinde yeni kalite standardı Fibre optic Automation box for pneumatic quarter-turn actuators. M18 compact speed monitor. efector dualis image sensor M18 photoelectric sensors M18 laser sensors Ind. sensors / rectangular design Robust, universal and low cost. Paketleme ve taşıma hatları için fotoseller Archive Arşiv
Akışkan sensörleri ve teşhis sistemleri Veriyolu sistemi AS-Interface Kontrol sistemleri Tanıma sistemleri

 
Fibre optic: highly flexible and reliable.
 
 

 
Smallest bending radius 3 mm, optimum choice for restricted installation conditions.
  • Minimum bending radii without optical losses.
  • High mechanical strength for a reliable function.
  • Plastic fibres can be cut to length.
  • Ranges comparable to common fibre optics.
  • Simple amplifier connection.

Extremely flexible and robust
The new generation of highly flexible acrylic fibre optics facilitates installation. They are very robust and can be laid across edges without reducing their optical performance.

Variants
Through-beam systems are available with sensing head sizes M3 and M4, diffuse reflection sensors in M3, M4 and also in M6. The user is provided with highly flexible versions with two different cross sections. Using ifm’s cutter the fibres can be cut to the desired length. They are connected to the OBF or OO type fibre optic amplifiers via clamp screws.

Through-beam system:

E21101 - M3, Range to amplifiers OO / OBF: 750/250 mm
E21102 - M4, Range to amplifiers OO / OBF: 750/250 mm
E21103 - M3, Range to amplifiers OO / OBF: 120/50 mm
E21104 - M4, Range to amplifiers OO / OBF: 120/50 mm

Diffuse reflection sensor:

E21105 - M6, Range to amplifiers OO / OBF: 180/70 mm
E21106 - M4, Range to amplifiers OO / OBF: 30/10 mm
E21107 - M3, Range to amplifiers OO / OBF: 30/10 mm

Further information: bulletin (PDF-file 134 kB).