Prenosnik za montažo na glavo je preteklost, temperaturni vtičnik sedanjost.

Prenosnik za montažo na glavo je preteklost, temperaturni vtičnik sedanjost.

Tip TP: modularni prenosnik v veliko korist.

  • Majhno, lahko ohišje s priključki M12.
  • Minimiranje časa montaže in izvorov napak.
  • Obdelava Pt100 / Pt1000 v območju -50…300 °C z možnostjo skaliranja.
  • Statusna LED lučka signalizira obratovalno stanje.
  • Polno zalivanje und tehnika ecolink M12 zagotavljata veliko odpornost na vibracije.
Minimiranje časa montaže in izvorov napak.
Z uporabo dveh normiranih priključkov M12 je čas montaže temperaturnega vtičnika TP v primerjavi z običajnim prenosnikom za montažo na glavo/DIN-tirnico zmanjšan na minimum. Poleg tega ni več izvorov napak, ko so npr. kabelske sponke.
Mnogostranska uporaba.
4-vodniška obdelava Pt100 / Pt1000 omogoča priključitev prenosnika tudi s povezovalnimi kabli na Pt-element. Zaradi svoje majhnosti je primeren tudi za težje aplikacije, saj ga je možno montirati na varnem mestu. Poleg tega možnost skaliranja prenosnika TP v območju -50...300 °C z vmesnikom USB E30396 dovoljuje individualno prilagoditev merilnega območja za skoraj vsako aplikacijo.

Priključki M12 · izhodna funkcija 4…20 mA / IO-povezava

TP3237 - Pretvornik merilnega signala za temperaturne senzorje, za merilne elemente Pt100 in Pt1000, Analogni izhod 4...20 mA, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -50...300 °C, vtični priključek M12

Palični senzorji

TT1081 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -40...150 °C, Dolžina sonde 160 mm, IP 68 / IP 69K, vtični priključek M12, tekočine in plini
TT2081 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -40...150 °C, Dolžina sonde 260 mm, IP 68 / IP 69K, vtični priključek M12, tekočine in plini
TT3081 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -40...150 °C, Dolžina sonde 360 mm, pozlačeni kontakti, IP 68 / IP 69K, vtični priključek M12, tekočine in plini
TT5081 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -40...150 °C, Dolžina sonde 560 mm, pozlačeni kontakti, IP 68 / IP 69K, vtični priključek M12, tekočine in plini

Kabelski senzorji

TS2229 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -40...90 °C, Procesni priključek Plosko površinsko tipalo, pozlačeni kontakti, IP 67, PUR kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi
TS2056 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -50...250 °C, Dolžina sonde 42 mm, Procesni priključek Ø 10 mm, IP 67, Kabel PTFE, tekočine in plini
TS2256 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -50...250 °C, Dolžina sonde 50 mm, Procesni priključek Ø 6 mm, IP 67, Kabel PTFE, tekočine in plini
TS2659 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -30...180 °C, Procesni priključek M6 zunanji navoj, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi