Naležni in uvojni senzorji Pt100 za merjenje temperature.

Naležni in uvojni senzorji Pt100 za merjenje temperature.

Naležni senzorji Pt100 za najrazličnejše aplikacije.

  • Fleksibilna montaža.
  • Ploščato naležno tipalo za vijake M6.
  • Uvojni senzorji v M5 in M6.
  • Merjenje temperature -30…180 °C.
Za kompleksne aplikacije z najrazličnejšimi zahtevami
Vsaka aplikacija ima posebne zahteve glede vgrajenih senzorjev temperature. Kriteriji kot so material ohišja ali izvedbena oblika so prav tako relevantni kot povezava z obdelovalno elektroniko, programabilnimi krmilji s pomnilnikom SPS in z moduli AS-i. Novi uvojni in naležni senzorji podjetja ifm electronic so zatorej zasnovani tako, da so z različnimi materiali in oblikami primerni za različne aplikacije.
TS522A za aplikacije ATEX
Naležni senzor TS522A ima poleg tega dovoljenje ATEX, skupina II, kategorija 3D/3G.

Ploščati naležni senzorji · senzorski element Pt100

TS2229 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -40...90 °C, Procesni priključek Plosko površinsko tipalo, pozlačeni kontakti, IP 67, PUR kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi
TS522A - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -20...115 °C, Procesni priključek Plosko površinsko tipalo, ATEX odobritev, Grupa II, kategorija 3D/3G, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi

Uvojni senzorji · senzorski element Pt100

TS2659 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -30...180 °C, Procesni priključek M6 zunanji navoj, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi
TS0759 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -30...180 °C, Procesni priključek M5 zunanji navoj, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi
TS2759 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -30...180 °C, Procesni priključek M5 zunanji navoj, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi
TS4759 - Temperaturni senzor za priključek na merilno enoto, Merilno območje: -30...180 °C, Procesni priključek M5 zunanji navoj, IP 67, silikonski kabel, Kontaktni senzor za trdne snovi

Obdelovalna elektronika

TR2432 - Merilna enota za temperaturne senzorje, za merilne elemente Pt100 in Pt1000, 4-mesten alfanumeričen prikazovalnik, Preklopni izhod, analogni izhod 4...20 mA ali 0...10 V, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -40...300 °C, vtični priključek M12
TR7432 - Merilna enota za temperaturne senzorje, za merilne elemente Pt100 in Pt1000, 4-mesten alfanumeričen prikazovalnik, 2 preklopna izhoda, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -40...300 °C, vtični priključek M12
TP3237 - Pretvornik merilnega signala za temperaturne senzorje, za merilne elemente Pt100 in Pt1000, Analogni izhod 4...20 mA, IP 67, Temperatura okolice -25...70 °C, Merilno območje: -50...300 °C, vtični priključek M12