Ena preklopna razdalja za vse kovine

Ena preklopna razdalja za vse kovine

Induktivni senzorji za tovarniško avtomatizacijo z redukcijskim faktorjem K=1

  • Zanesljivo zaznavanje vseh kovin zaradi enotne preklopne razdalje.
  • Uporabnost v najožjih prostorih zaradi kompaktnih dimenzij.
  • Brez napačnega vklopa zaradi tehnike senzorja, odporne na magnetna polja.
  • Univerzalna uporabnost zaradi velikega temperaturnega območja.
  • Visoka zanesljivost zaradi stopnje zaščite do IP 68/IP 69K.
Konstantni korekcijski faktor
Senzorji „K=1“ imajo pri vseh vrstah kovin enako preklopno razdaljo. Odlični so na primer za zaznavanje aluminija, pri čemer konvencionalni senzorji močno zmanjšajo preklopno razdaljo. Visoke preklopne frekvence omogočajo nadziranje hitro spreminjajočih se preklopnih stanj.
Senzorji so zaradi nove senzorske tehnologije neobčutljivi za magnetna polja in jih lahko zanesljivo uporabljamo na primer neposredno poleg električnih zavor. Veliko temperaturno območje in visoka stopnja zaščite zagotavljata univerzalno uporabnost novih senzorjev „K=1“.

M12-priključek · 3-žilni DC PNP · izhodna funkcija: zapiralni kontakt


IFS289 - induktivni senzor, M12 x 1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 4 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IFS290 - induktivni senzor, M12 x 1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 10 mm, ne-vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IFS285 - induktivni senzor, M12 x 1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 4 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IFS286 - induktivni senzor, M12 x 1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 10 mm, ne-vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IGS279 - induktivni senzor, M18x1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 8 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IGS280 - induktivni senzor, M18x1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 15 mm, ne-vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IGS277 - induktivni senzor, M18x1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 8 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IGS278 - induktivni senzor, M18x1, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 15 mm, ne-vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IIS269 - induktivni senzor, M30 x 1,5, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 15 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IIS267 - induktivni senzor, M30 x 1,5, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 15 mm, vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti
IIS268 - induktivni senzor, M30 x 1,5, Povečana preklopna razdalja, Odporno proti magnetnemu polju, Korekturni faktor = 1, DC PNP, Preklopna razdalja 30 mm, ne-vezilno vgradno, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -40...85 °C, vtični priključek M12, pozlačeni kontakti

Povezovalna tehnika


EVC001 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC002 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC004 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC005 - Kabelska vtičnica, kotno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel

Najnovejši bilten