Sinteza elektronskega senzorja tlaka in analognega prikaza
Dobro odčitavanje in elektronska obdelava signalov za zanesljivo obratovanje
- Optimalno odčitavanje z elektronskega prikaza s kazalci
- Prikazovalnik z LED-bargrafom za prikaz preklopnih točk
- Izhodne funkcije se programirajo preko LED-prikaza in optičnih tipk
- Higieničen, čelno vezilen dizajn in visoka skupna natančnost (0,2 %)
- Aseptoflex Vario – nov procesni priključek G1 s 4 možnostmi zatesnitve.
Elektronski "kontaktni manometer" PG
V procesni industriji se zaradi dobrega odčitavanja pogosto uporabljajo kontaktni manometri. Elektronski "kontaktni manometer" serije PG združuje dobro odčitavanje manometra in prednosti elektronskega senzorja tlaka. V primerjavi z mehanskimi kontaktnimi manometri ponuja še več raznoterih možnosti.
Kot osnovna priprava služi visoko kakovostna družina senzorjev PI, ki jo dopolnjuje dobro čitljiv analogen prikaz. Tu je treba posebej omeniti preklopni in analogni izhod, ki ga je mogoče programirati (z možnostjo skaliranja), veliko odpornost na preobremenitev in integrirano kompenzacijo temperature. Ločljivost manometra je 0,25 %. V breznapetostnem stanju kazalec ni viden.
Čelno vezilni manometri s procesnim priključkom G1