efector gwr – izboljšana izvedba, sedaj tudi za olja.

efector gwr – izboljšana izvedba, sedaj tudi za olja.

Velika fleksibilnost zaradi modularnega senzorskega sistema.

  • Variante z 2 oz. 4 preklopnimi izhodi ali analogni izhod 4...20 mA / 0...10 V.
  • Enostavno upravljanje z uporabniškim menijem.
  • Direkten prikaz aktualnega polnilnega nivoja z LED-zaslonom.
  • Dolžina senzorjev do 160 cm.
  • Senzorska palica se po potrebi lahko skrajša.
Uporaba
Senzor
efector gwr
deluje po principu vodenega mikrovala in meri polnilni nivo s pomočjo elektromagnetnih impulzov v območju nanosekund. Senzor je primeren za stalen nadzor polnilnega nivoja v skoraj vseh tekočinah.
Montaža
Senzor se montira neposredno v posodo s procesnim priključkom ali prirobnico. Po potrebi lahko uporabnik skrajša senzorsko palico in jo prilagodi posodi.
Nastavitev
Nastavitev vseh parametrov in programiranje preklopnih točk ter prikaz aktualnega polnilnega nivoja se izvaja z dvema programirnima tipkama in 4-mestnim alfanumeričnim zaslonom.
LR3000 - Elektronski senzor nivoja polnjenja, Procesni priključek: G¾ A , Izhodna funkcija: vklopni kontakt / izklopni kontakt programirljivo; 4...20 mA ali 0...10 V, Območje uporabe: Vodna hladilna mazalna sredstva, olja, oljni mediji, voda, vodi podobni mediji, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Vodeni mikro val, vrtljivo ohišje 360°, 4-mesten alfanumeričen prikazovalnik, IP 67, Temperatura okolice 0...60 °C, vtični priključek M12 (po EN 61076-2-101)
LR7000 - Elektronski senzor nivoja polnjenja, Procesni priključek: G¾ A , Izhodna funkcija: 2 x vklopni kontakt / izklopni kontakt programirljivo, Območje uporabe: Vodna hladilna mazalna sredstva, olja, oljni mediji, voda, vodi podobni mediji, Vodeni mikro val, vrtljivo ohišje 360°, 4-mesten alfanumeričen prikazovalnik, IP 67, Temperatura okolice 0...60 °C, vtični priključek M12 (po EN 61076-2-101)
LR8000 - Elektronski senzor nivoja polnjenja, Procesni priključek: G¾ A , Izhodna funkcija: 4 x vklopni kontakt / izklopni kontakt programirljivo, Območje uporabe: Vodna hladilna mazalna sredstva, olja, oljni mediji, voda, vodi podobni mediji, Vodeni mikro val, vrtljivo ohišje 360°, 4-mesten alfanumeričen prikazovalnik, IP 67, Temperatura okolice 0...60 °C, vtični priključek M12 (po EN 61076-2-101)