Kompakten nadzornik vibracij s prenosniškim in preklopnim izhodom.

Kompakten nadzornik vibracij s prenosniškim in preklopnim izhodom.

Enostavno: stalna zaščita stroja.

  • Stalen nadzor vibracij po ISO 10816.
  • Preklopni izhod z nastavljivo preklopno točko in zakasnitvijo aktivacije.
  • Signal prenosnika 4...20 mA za neposreden prikaz na upravljalni plošči.
  • LED-prikaz na pripravi.
  • Enostavno nastavljanje z dvema optimalno čitljivima nastavljalnima obročema.
Stalen nadzor vibracij
Elektronski nadzornik vibracij izvedbe VK online nadzira skupno stanje vibracij strojev in naprav po DIN ISO 10816. Senzor pri tem meri efektivno hitrost vibracij na nerotirajoči površini konstrukcijskega elementa. Pri prekoračitvi nastavljive mejne vrednosti priprava preko preklopnega kontakta sproži alarm. Poleg tega se procesnemu upravljalnemu sistemu poda karakteristična vrednost kot električni signal (4...20 mA).
Enostaven koncept upravljanja
Enostavno upravljanje z 2 radialnima nastavljalnima obročema omogoča hitro nastavitev preklopne točke in zakasnitve aktivacije. Za varnost pred manipulacijo skrbi opcijsko dobavljiva zaščitna kapa.
Nadzornik vibracij VK
Nastavitev preklopne točke in zakasnitve aktivacije z nastavljalnimi obroči neposredno na pripravi. Nadzor skupnega stanja vibracij strojev in naprav po ISO 10816.

VKV021 - Kontrolnik vibracij, Kontrolnik vibracij Veff skladno z DIN ISO 10816, Priključitev naprave prek vtične povezave M12 Kontrolnik vibracij skladno z DIN ISO 10816 Merilno območje veff: 0...25 mm/s Stikalni izhodi: Odpiralni kontakt in analogno 4...20 mA, IP 67, Temperatura okolice -25...80 °C, vtični priključek M12, 1 x odpiralni kontakt DC PNP/1 x analogno 4...20mA

Pribor (naročiti se mora posebej)

E30094 - Zaščitna kapica, z možnostjo plombiranja, za tlačne senzorje tip PK, za temperaturne senzorje tipa TK, za kontrolnik vibracij VK

Vtične povezave in razdelilniki (naročiti se morajo posebej)

EVC001 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 2 m PUR kabel
EVC002 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 5 m PUR kabel
EVC003 - Kabelska vtičnica, ravno, brez silikona, Brez halogenov, pozlačeni kontakti, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura okolice -25...90 °C, 10 m PUR kabel