Barvni senzor z visoko ločljivostjo v kompaktnem ohišju O5 po ugodni ceni.
Pridite z barvo na dan! Sedaj je za to ugodna priložnost.
- Prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje objektov na podlagi njihove barve.
- 1-točkovni teach postopek prihrani čas in stroške pri izročitvi v obratovanje.
- Izbirati je možno med 5 stopnjami tolerance. Tudi barvni odtenki se zanesljivo prepoznavajo.
- Visoka preklopna frekvenca 2.000 Hz.
- Na voljo je obsežen montažni pribor iz uveljavljene serije O5.
Barva je pomembna
Pri visoko avtomatiziranih industrijskih procesih je barva pogosto kriterij za prepoznavanje, razvrščanje in nadzorovanje različnih izdelkov. Tako barva samih proizvodov kot tudi barva embalaže, nalepk ali natisov se lahko z elektronskimi barvnimi senzorji natančno prepoznava.
Enostavna izročitev v obratovanje
S teach funkcijo se senzor z le enim pritiskom na tipko nastavi na barvo, ki se bo prepoznavala. Z izbiro med petimi stopnjami tolerance je možno prepoznavanje tudi najfinejših razlik v barvnem odtenku med objektom in ozadjem ali drugimi objekti. Končna stopnja Autodetect preklopni izhod senzorja avtomatsko nastavi na obratovanje PNP ali NPN.
Aplikacije:
Prepoznavanje barvnih oznak ali razvrščanje v industriji embalaže in papirja ter v tiskarski industriji.