ECOlink M12 - novi kakovostni standard v povezovalni tehniki
 
 

 
Od tovarniške avtomacije do industrije orodja.
  • Vezna tehnika odgovarja normi M12 (EN 61076).
  • Optimalna tesnitev tudi pri montaži brez orodja.
  • Mehanični omejevalnik ščiti pred uničenjem O-obroča.
  • Varnost pred tresljaji, šoki in vibriacijo zagotovi matica z nazobčeno konturo.
  • LED elementi


ecolink M12 za zahtevno uporabo
Za večino aplikacij so potrebne posebne rešitve. Dolgotrajen uspeh jamčijo le zelo kakovostni materiali, varni proizvodni postopki ter brezhibna montaža. Integrirani omejevalnik ščiti O-obroč pred uničenjem zaradi premočne zategnitve matice. Montaža in demontaža se opravi brez pripomočkov. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži slepo matico v njeni legi ter tako jamči optimalno in dolgotrajno tesnjenje.

Zelo kakovostni, posebej za to uporabo predvideni materiali ter intenziven nadzor med izdelavo in po njej jamčijo najvišji kakovostni standard.



Izvedba kabelska vtičnica, M12, 4-polna

EVC001 – ravno, 2m PUR kabla
EVC004 – kotno, 2m PUR kabla
EVC004 – kotno, 3 LED elementi, 2m PUR kabla

Izvedba premostitveni kabel, M12, 4-polna

EVC012 – vtič ravno, vtičnica ravno, 1 m PUR kabla
EVC017 – vtič ravno, vtičnica kotno, 1 m PUR kabla
EVC022 – vtič ravno, vtičnica kotno m. LED, 1 m PUR kabla
EVC027 – vtič kotno, vtičnica ravno, 1 m PUR kabla
EVC032 – vtič kotno, vtičnica kotno, 1 m PUR kabla
EVC037 – vtič kotno, vtičnica kotno m. LED, 1 m PUR kabla

Nadaljnje variante in informacije lahko najdete v aktualnem poročilu (PDF datoteka 266 kB).




Virtualna predstavitev izdelka
(Flash animacija)

Datoteka z integriranim flash playerjem
(EXE-File 1.397kB)



Flash animacija