ifm på Scanautomatic 2024
Vi kommer finnas på plats med våra produktnyheter och våra automationsexperter som hjälper dig med effektiva lösningar för just din bransch. Vi bjuder även på spännande seminarier och AW med AI-tema. Välkommen till monter B07:32!
Hämta din entrébiljett härProduktion av havredryck: in i framtiden med AS-i och IO-Link
Danone har konverterat en av sina största fabriker i Frankrike, från mjölkproduktion till produktion av havredrycker. För digitaliseringen förlitar sig företaget på AS-i och IO-Link kommunikationsteknik från ifm.
Läs hela rapporten nuifm på TOC Americas 2024!
Besök oss på Panama Convention Centre i Panama den 1-3 oktober 2024
GratisbiljettOm de bara hade vetat
Tack vare våra produkter och lösningar är livsmedelssäkerhet inte längre en saga. Hur stödjer vi livsmedels- och dryckesindustrin med vårt kunnande? Vi visar dig gärna!
Läs merImpulse #15 – Food safety: the importance of hygienic design
When it comes to food safety, nothing is as underestimated as hygienic design – Reason enough for Impulse – the ifm magazine to take a closer look at this topic.
Watch the latest episode now.IO-Link-teknik för maskiner i förpackningslinjer för livsmedel och drycker
KHS förlitar sig på IO-Link master- och givarteknik från ifm
Lär dig mer!DIN SNABBFIL TILL VÅRA PRODUKTER
Hitta och ta emot produkter med bara några klick – så snabbt, enkelt och bekvämt kan du köpa automationsteknik från oss, dygnet runt.
upptäck mitt ifm