Identifikationssystem

RFID 125 kHz

RFID 125 kHzRFID-system baserade på 125 kHz för användning inom produktion och hantering, identifikation av godsbärare och produkter.
- System DTS 125 med AS-Interface
- System DTE 100 med Profibus DP
- System DTE 101 med Profinet
- System DTE 102 med Ethernet/IP
SystemöversiktProduktnyheter

RFID 13,56 MHz

RFID 13,56 MHzFlexibelt system för produktion, montering och hanteringsteknik. Garanterat snabb dataöverföring och stöd för ISO 15693:e
- System DTE100 med Profibus DP
- System DTE101 med Profinet
- System DTE102 med Ethernet / IP
- System DTE104 med EtherNet TCP / IP
SystemöversiktProduktnyheter

RFID UHF

RFID UHFSystemet är optimerat för tillämpningar inom produktionsstyrning, materialförsörjning, materialflödeskontroll, track & trace och supply chain management:
- System DTE 800 för EU/ETSI
- System DTE 810 med Ethernet/IP
- System DTE 900 för US/FCC
- System DTE 910 med Ethernet/IP
SystemöversiktProduktnyheter

Taggar

TaggarID-taggar för ifm RFID-system. Olika utföranden och byggformer för ett brett spektrum av identifikationsuppgifter.
Systemöversikt

Kodläsare 1D/2D

Kodläsare 1D/2DOptisk multikodläsare för 1D-streckkoder och 2D-koder. Flera varianter med infrarött och synligt rött ljus samt olika bildfältstorlekar finns att välja mellan.
SystemöversiktProduktnyheter