Säkerhetsteknik

Felsäkra induktiva givare

Felsäkra induktiva givareHär hittar du de första elektroniska felsäkra givarna godkända upp till TÜV-kategori 4, SIL 3 och PL e, som inte kräver någon speciellt motstycke utan detekterar direkt mot dörren eller en flagga av stål eller rostfritt stål. De är slitagefria och i stort oberoende av monteringstoleranser efter en längre användning av dörrarna.
SystemöversiktProduktnyheter

Ljusridåer

LjusridåerNär maskiner eller maskindelar i rörelse utgör en fara för människor eller material, kan ljusridåer eller ljusbommar användas för ökad säkerhet. Givarna försäkrar att utgångarna kopplas från så att maskinen stoppas.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Ljusbommar

LjusbommarNär maskiner eller maskindelar i rörelse utgör en fara för människor eller material, kan ljusridåer eller ljusbommar användas för ökad säkerhet. Givarna försäkrar att utgångarna kopplas från så att maskinen stoppas.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Säkerhetsrelän

SäkerhetsrelänMultifunktionella med fördelen på din sida: Säkerhetsreläerna tillhandahåller olika anslutningsmöjligheter för ljusridåer, felsäkra induktiva givare eller andra beröringsfria vakter. De uppfyller de högsta kraven enligt SIL 3 (IEC 61508). "Övervakas" eller "automatisk start" samt extern förbikoppling är bara några av många funktioner.
SystemöversiktProduktnyheter

Safety controllers

Safety controllersControllers för säkerhetsrelaterade applikationer enligt EN 13849, PL d och IEC 62061, SIL cl2 kallas "safety controllers". Särskilda testrutiner för hårdvara och mjukvara implementeras i dessa enheter. Certifieringen av hårdvara, operativsystem och programmeringsverktyg underlättar för projektingenjören med godkännande och lansering av sin maskin.
Systemöversikt

AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at WorkDen sofistikerade AS-i-tekniken och de utökade diagnostiska möjligheterna ger hög tillförlitlighet och maskintillgänglighet. "Safety at Work" är utvidgningen av AS-interface med säkerhetsrelaterade komponenter. Säkerhetskomponenter upp till högsta kategorin 4 enligt EN 954-1, SIL 3 enligt IEC 61508 och EN ISO 13849 - 1 / PL e kan anslutas till AS-i.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter