Den nya kraftfulla O8-givaren – liten, men imponerande!

Den nya kraftfulla O8-givaren – liten, men imponerande!

Fotoceller med infrarött ljus/Fotoceller med rött ljus i miniformat

  • O8 i nytt miniformat med extremt tillförlitlig bakgrundsdämpning
  • Upp till 80 mm avkänningsavstånd – och dessutom färgoberoende
  • Exakt detektering av mycket små komponenter, även med mörka eller glansiga ytor
  • Finns som kabel eller pigtail med M8 3-polig- och 4-polig hankontakt
  • Tack vare IO-Link är det mycket enkelt att göra inställningar och byta givare
Optisk minigivare med stor precision
Den nya kraftfulla O8-givaren är det optimala valet där utrymmet är begränsad, t.ex. inom robot- och hanteringsteknik. Trots den minimala konstruktionsformen har givaren ett avkänningsavstånd på 80 mm, oberoende av färg och ytan på objektet som ska detekteras. Dessutom arbetar bakgrundsdämpningen mycket tillförlitligt och precist, även vid detektering av mycket små, platta eller reflekterande objekt. O8 bemästrar även tillförlitligt applikationer med ständigt föränderlig bakgrund t ex på robotarmar.

Säker och effektiv med IO-Link
Via IO-Link kan avkänningsavståndet ställas in på nära nog millimetern. Komplex inställning av avståndet mellan givare och objekt krävs inte. De nya givarna finns även med förinställda avkänningsavstånd. Med sin tillförlitlighet och precision ligger de långt över genomsnittet för standardenheter.

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning, 3-ledare DC PNP IO-Link 1.1
PNP IO-Link 1.1

O8H200 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,003...0,015 m, PVC-kabel
O8H202 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,003...0,015 m, PVC-kabel
O8H204 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,003...0,015 m, PVC-kabel
O8H206 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PVC-kabel
O8H208 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PVC-kabel
O8H210 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PVC-kabel
O8H212 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,05 m, PVC-kabel
O8H214 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,05 m, PVC-kabel
O8H216 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,05 m, PVC-kabel
O8H218 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,08 m, PVC-kabel
O8H220 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,08 m, PVC-kabel
O8H222 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, inställbar via IO-Link, ljuskopplad, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,08 m, PVC-kabel

Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning, 3-ledare DC NPN
NPN

O8H201 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,003...0,015 m, PVC-kabel
O8H203 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,003...0,015 m, PVC-kabel
O8H205 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,003...0,015 m, PVC-kabel
O8H207 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PVC-kabel
O8H209 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PVC-kabel
O8H211 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PVC-kabel
O8H213 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,05 m, PVC-kabel
O8H215 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,05 m, PVC-kabel
O8H217 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,05 m, PVC-kabel
O8H219 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,08 m, PVC-kabel
O8H221 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,08 m, PVC-kabel
O8H223 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,08 m, PVC-kabel

Anslutningsteknik

EVC150 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC151 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC141 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC142 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT134 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PVC-kabel
EVT135 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m PVC-kabel

Tillbehör

E21289 - Vinkelfäste
E21291 - Vinkelfäste