De nya kompakta fotocellerna O6 nu i utföranden med infrarött ljus.

De nya kompakta fotocellerna O6 nu i utföranden med infrarött ljus.

Kraftfulla fotoceller i plasthölje.

  • Noggrann detektering med osynligt infrarött ljus.
  • Ökad funktionssäkerhet vid ånga, imma och damm.
  • Enkel justering med potentiometer.
  • Speciellt lämplig för dörr- och grindapplikationer.
  • Utöver direktavkännande även tillgängliga som envägsavkännande.
Idealisk för universella applikationer
Oavsett olika typer av åtkomstkontroller, såsom grindapplikationer på flygplatser, eller i rulltrappor - överallt där människor ska detekteras är synligt ljus oftast oönskat..
Här hittar man ett stort antal användningsområden, speciellt för fotoceller med icke-synligt infrarött ljus.
Bästa optiska prestanda
Infrarött ljus tillåter längre räckvidder, i synnerhet mot mörka (svarta) objekt. Dessutom har produkterna en hög immunitet mot yttre ljus. Förutom kraftfulla direktavkännande fotoceller finns enheterna även som envägsavkännande fotoceller.
Samtliga utföranden är utrustade med en 4-polig M8-kontakt. Fotocellerna utmärker sig genom ett utmärkt pris- /prestandaförhållande. Omfattande monteringstillbehör kompletterar sortimentet.

Direktavkännande fotocell · 3-ledare DC · PNP

O6T215 - Direktavkännande fotocell, Inställbar, Ljus-/ mörkerkoppling valbar, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,005...0,6 m, stickkontakt M8

Direktavkännande fotocell · 3-ledare DC · NPN

O6T216 - Direktavkännande fotocell, Inställbar, Ljus-/ mörkerkoppling valbar, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,005...0,6 m, stickkontakt M8

Envägsavkännande, sändare · 2-ledare DC

O6S215 - Envägsavkännande, DC, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd ...15 m, stickkontakt M8

Envägsavkännande mottagare · 3-ledare DC · NPN

O6E216 - Envägsavkännande, Inställbar, Ljus-/ mörkerkoppling valbar, DC NPN, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd ...15 m, stickkontakt M8

Envägsavkännande mottagare · 3-ledare DC · PNP

O6E215 - Envägsavkännande, Inställbar, Ljus-/ mörkerkoppling valbar, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd ...15 m, stickkontakt M8

Monteringstillbehör

E21272 - Monteringsset, för klämcylinder
E21275 - Monteringsset, för klämcylinder
E21271 - Vinkelfäste
E21273 - Skyddsbygel
E21081 - rundprofil, Ø 10 / M8, Längd 150 mm
E20938 - rundprofil, Ø 12 / M10, Längd 130 mm
E20950 - Kub, M8
E20951 - Kub, M10

Nätdon

DN1031 - Switchat nätaggregat 24 V DC, 2,5 A, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 60 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 2,5 A, reglerad, DC-ok utgång, IP 20, Omgivningstemperatur 0...70 °C, Klämanslutning för DIN-skena
DN4011 - Switchat nätaggregat 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 80 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 3,3 A, reglerad, NEC Class II Power Source, IP 20, Omgivningstemperatur -25...70 °C, skruvklämmor