Magnetgivare upp till 500 bar tryck för detektering av stål.

Magnetgivare upp till 500 bar tryck för detektering av stål.

Upp till bevis - nya trycktåliga givare.

  • Extremt robust med en aktiv yta av metall.
  • Högt sprängtryck på 2000 bar i M12-utförandet.
  • Standard M12- och M14-höljen.
  • Bästa prestanda till ett attraktivt pris.
  • Resistent: tål 10 miljoner tryckcykler.
Funktionsprincip
Den nya funktionsprincipen grundar sig på en magnetisk-induktiv teknik, som endast detekterar ferromagnetiska metaller (t.ex. verktygsstål). Givaren kan monteras inbyggbart. Flaggan av stål detekeras även då givaren är helt inbyggd, och den uppvisar där ett tillförlitligt kopplingsbeteende med ett avkänningsavstånd på 1,8 mm. Tätningen mot tryckområdet sker med en tätningsring och en stödring.
Applikationsexempel
Enheterna kan inte bara användas som gränslägesgivare i hydraulcylindrar utan även på andra hydrauliska komponenter som ventiler eller pumpar.
Dessutom kan de användas inom maskinbyggnad, t.ex. i formsprutningsmaskiner eller inom processindustrin. De nya givarna i serierna MFH och M9H erbjuder imponerande prestanda till ett attraktivt pris.

Arbetsprincip: magnetiskt förspänd

MFH200 - Cylindergivare, M12 x 1, Avkänningsavstånd 1,8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...120 °C, stickkontakt M12
MFH201 - Cylindergivare, M12 x 1, Avkänningsavstånd 1,8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...120 °C, stickkontakt M12
MFH202 - Cylindergivare, M12 x 1, Avkänningsavstånd 1,8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...120 °C, stickkontakt M12
MFH203 - Cylindergivare, M12 x 1, Avkänningsavstånd 1,8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...120 °C, stickkontakt M12
MFH204 - Cylindergivare, M12 x 1, Avkänningsavstånd 1,8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...120 °C, stickkontakt M12
M9H200 - Cylindergivare, M14 x 1,5, Avkänningsavstånd 2 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...85 °C, stickkontakt M12

Nätdon

DN1031 - Switchat nätaggregat 24 V DC, 2,5 A, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 60 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 2,5 A, reglerad, DC-ok utgång, IP 20, Omgivningstemperatur 0...70 °C, Klämanslutning för DIN-skena
DN4011 - Switchat nätaggregat 24 V DC, 3,3 (24 V DC) / 2,7 (28 V DC) A, reglerad strömförsörjning till givare, aktorer, utvärderingselektronik och PLC's, 80 W utgång, Primärswitchat, utgångsström 3,3 A, reglerad, NEC Class II Power Source, IP 20, Omgivningstemperatur -25...70 °C, skruvklämmor

Anslutningsteknik

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC008 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, med LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
E12339 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67, Omgivningstemperatur -25...85 °C, 5 m PUR-kabel skärmad, skärmen inte ansluten till kontakten
E12340 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67, Omgivningstemperatur -40...85 °C, 10 m PUR-kabel skärmad, skärmen inte ansluten till kontakten

Aktuell bulletin

Applikationer