Robust IO-Link-master

Robust IO-Link-master

Fältbussmodul med säker förbindelse för anslutning av intelligenta givare

  • 4 eller 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
  • Profinet eller EtherNet/IP
  • Master och enheter kan konfigureras med mjukvaran LR DEVICE
  • Industri-4.0-klar tack vare LR AGENT EMBEDDED
  • Spänningsförsörjning via M12-givarledning av standardtyp, A-kodad
Robust fältbussmodul med säker anslutning
​Den decentrala IO-Link-mastermodulen fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Även i de mest komplicerade omgivningarna är de det bästa valet: Materialen och tillverkningsprocessen är identiska med de för ifm-anslutningsledningarna i den beprövade produktserien EVC. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna.
Energibegränsning för UL klass 2-enheter
Många givare kräver energibegränsad matning med UL klass 2-godkännande. Energibegränsningen som följer av det utförs vanligen av respektive nätaggregat. Med IO-Link-mastern i AL-serien går det nu även att mata givare enligt UL klass 2 utan att ett energibegränsat nätaggregat som är godkänt enligt UL klass 2 behöver användas.
Fördelar och kundnytta
Konfigurera givarna med LR DEVICE​
​Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-mastrar i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. På så sätt går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.
Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via M12-anslutningsledningar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare kan anslutas och matas med upp till sammanlagt 3,6 A. Med tillbehöret EVC693 går det att mata in extra manöverspänning för anslutningen av IO-Link-ställdon. Med en ledningslängd på upp till 20m.
Säkra, digitala data
​Datan från givarna överförs digitalt. Till skillnad mot från analoga signaler kan kontaktmotstånd och EMC-störningar inte påverka signalerna.
Direkt anslutning till IT
​Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar vid behov processvärden direkt via PLC till ERP-systemen. Den här andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med fältbussen via busskablarna.

IO-Link-master StandardLine Coolant

AL1100 - IO-Linkmaster med Profinet-interface, max. 4 IO-Link-portar / max. 8 digitala ingångar / max. 4 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C
AL1120 - IO-Linkmaster med EtherNet/IP-interface, max. 4 IO-Link-portar / max. 8 digitala ingångar / max. 4 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C
AL1102 - IO-Linkmaster med Profinet-interface, max. 8 IO-Link-portar / max. 16 digitala ingångar / max. 8 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C
AL1122 - IO-Linkmaster med EtherNet/IP-interface, max. 8 IO-Link-portar / max. 16 digitala ingångar / max. 8 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C

IO-Link-modul Coolant

AL2400 - Aktiv CompactLine-modul (IO-Link-enhet), 4 x 2 ingångar, IP 67, Omgivningstemperatur -25...70 °C
AL2401 - Aktiv CompactLine-modul (IO-Link-enhet), 8 x 2 ingångar, IP 67, Omgivningstemperatur -25...70 °C
AL2330 - Aktiv CompactLine-modul (IO-Link-enhet), 6 x 2 utgångar, IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C

Ethernetkabel (fältbuss)

E12490 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 20, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 0,5 m PVC-kabel skärmad
E12090 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 20, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 2 m PVC-kabel skärmad
E12491 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 20, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 5 m PVC-kabel skärmad
E12492 - Jumper, rak / rak, Ethernet, Korsad patchkabel, IP 67 / IP 20, Omgivningstemperatur -25...70 °C, 10 m PVC-kabel skärmad

M12-kabeldosa 1 mm 2 (spänning)

EVC706 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC707 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC708 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC709 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 20 m PUR-kabel

M12-jumperkabel 0,34 mm 2 (givare)

EVC042 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 1 m PUR-kabel
EVC043 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC044 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Tillbehör

QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Parametrera enheter via nätverket, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida
EBC113 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C
E73004 - Skyddskåpa, Omgivningstemperatur -30...85 °C