Tryckgivare med IO-Link samt två kopplingsutgångar

Tryckgivare med IO-Link samt två kopplingsutgångar

Kontinuerlig processvärdesöverföring och utökade diagnosfunktioner i ett kompakt hölje med nyckelvidd 19

  • Två lösningar: Kontinuerlig processvärdesöverföring via IO-Link och 2 kopplingsutgångar
  • Omfattande inställningsmöjligheter och utökade diagnosfunktioner med IO-Link
  • Kompakt utförande (nyckelvidd 19) med processanslutning G 1/4 A
  • Mätnoggrannhet < ± 0,5 %, repeternoggrannhet < ± 0,05 %
  • Ekonomisk och robust tack vare svetsat hölje av rostfritt stål
Miniatyrenhet för industriella tillämpningar
​Den nya tryckgivaren PV har en tunnfilmsmätcell som är direkt svetsad på processanslutningen. Den här tekniken har en hög noggrannhet i ett mycket kompakt hölje med bara 19 mm nyckelvidd och ger mycket för pengarna.
Användningsområden​
Genom att processanslutningen är utförd utan tätningar kan givarna användas i hydraulapplikationer samt i inerta gaser. En fördel för industrianvändningar är den lasermärkta höljeshylsan. På så sätt går det att identifiera givaren permanent även under extrema omgivningsförhållanden. En annan fördel är det integrerade IO-Link-gränssnittet. Via IO-Link överför den nya tryckgivaren kontinuerligt processvärden och annan viktig information som t.ex. antalet trycktoppar. Dessutom är de digitala mätresultaten exaktare eftersom det inte uppstår några omvandlingsförluster p.g.a. D/A-omvandlare eller extern påverkan (t.ex. kabellängd).

Utgångsfunktion 2 x DC PNP/NPN, IO-Link

PV7000 - Elektronisk tryckvakt, för industriell montering, Mätelement: tunnfilmcell i metall, DC PNP/NPN, IO-Link-interface, 2 utgångar, OUT1 = switchande utgång, IO-Link, OUT2 = switchande utgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...90 °C, Mätområde: 0...400 bar, stickkontakt M12
PV7001 - Elektronisk tryckvakt, för industriell montering, Mätelement: tunnfilmcell i metall, DC PNP/NPN, IO-Link-interface, 2 utgångar, OUT1 = switchande utgång, IO-Link, OUT2 = switchande utgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...90 °C, Mätområde: 0...250 bar, stickkontakt M12
PV7002 - Elektronisk tryckvakt, för industriell montering, Mätelement: tunnfilmcell i metall, DC PNP/NPN, IO-Link-interface, 2 utgångar, OUT1 = switchande utgång, IO-Link, OUT2 = switchande utgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...90 °C, Mätområde: 0...100 bar, stickkontakt M12
PV7023 - Elektronisk tryckvakt, för industriell montering, Mätelement: tunnfilmcell i metall, DC PNP/NPN, IO-Link-interface, 2 utgångar, OUT1 = switchande utgång, IO-Link, OUT2 = switchande utgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...90 °C, Mätområde: 0...60 bar, stickkontakt M12
PV7003 - Elektronisk tryckvakt, för industriell montering, Mätelement: tunnfilmcell i metall, DC PNP/NPN, IO-Link-interface, 2 utgångar, OUT1 = switchande utgång, IO-Link, OUT2 = switchande utgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...90 °C, Mätområde: -1...25 bar, stickkontakt M12
PV7004 - Elektronisk tryckvakt, för industriell montering, Mätelement: tunnfilmcell i metall, DC PNP/NPN, IO-Link-interface, 2 utgångar, OUT1 = switchande utgång, IO-Link, OUT2 = switchande utgång, IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...90 °C, Mätområde: -1...10 bar, stickkontakt M12

Tillbehör

E30135 - Adapter
E30398 - Minnesplugg, Parameterlagring för IO-Linkgivare, Lagringskapacitet: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-kontakter
QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Parametrera enheter via nätverket, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida

Anslutningsteknik

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuell bulletin

Sökguide