Säkerhetsrelä för operatörs- och maskinskydd.
Multifunktionell med reläutgångar, avsedd för dina applikationer.
- Säkra utgångar med frånslagsfördröjning, tidsområde 0.25...10 sekunder.
- Nödstopp med korskopplingsövervakning och valbar synkronövervakning.
- För anslutning av mekaniska säkerhetsgivare och elektroniska felsäkra givare.
- Tvåhandsmanövrering enligt EN 574, typ IIIC, mekanisk eller elektronisk.
- Certifierad enligt IEC 61508, ISO 13849-1, EN 574 typ IIIC.