PMDLine M30 compact: 'Time of flight'-teknologi och IO-Link

PMDLine M30 compact: 'Time of flight'-teknologi och IO-Link

Fotocell med PMD-teknik, lätt och snabbt konfigurerbar.

  • Kompakt längd på höljet, endast 70mm
  • Bekväm inställning av alla parametrar via IO-Link 1.1
  • Lång räckvidd från 30 mm upp till 2000 mm
  • Hög skyddsklass IP 69K möjliggör applikationer med höga krav
  • Versioner med laserskyddsklass 1 eller 2 tillgängliga
'Time of flight'-teknologi som standardfotocell
OID med 'time of flight'-teknik (PMD = Photonic Mixer Device) kombinerar följande fördelar: lång räckvidd, pålitlig bakgrundsdämpning, synligt rött ljus, hög effektreserv och allt detta även i kombination med antingen laserklass 1 eller 2. I samma prisnivå som standardgivare, är OID ett smart alternativ.
IO-Link för enkel parameterinställning
Kopplingspunkten kan enkelt ställas in via styrsystemet eller en PC. En oavsiktlig justering direkt på fotocellen kan därmed uteslutas och på så sätt höjs säkerheten mot manipulering. Laserstrålen kan också stängas av via IO-Link eller via stift 5 på M12-kontakten.
Alla ytor och alla monteringslägen
Skinande, matta, mörka eller ljusa föremål oavsett färg: OID har en tillförlitlig bakgrundsdämpning och tillåter alla infallsvinklar och därmed flexibla monteringspositioner. Detta förenklar installationen och sparar kostnader.

Avståndsmätande fotocell · M12-kontakt, antivalent

OID204 - Optisk avståndsgivare, Bakgrundsdämpad, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 2, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,03...2 m, stickkontakt M12
OID254 - Optisk avståndsgivare, Bakgrundsdämpad, Synligt laserljus, LASER KLASS 1, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,03...2 m, stickkontakt M12

Tillbehör

E10737 - Vinkelfäste
E11049 - Monteringsklämma, Omgivningstemperatur -25...85 °C
E10077 - Monteringsklämma
E20951 - Kub, M10
E30398 - Minnesplugg, Parameterlagring för IO-Linkgivare, Lagringskapacitet: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-kontakter
E30396 - IO-Link-interface, för parameterinställning och analys av enheter med max. 65 mA strömförbrukning, Kommunikationsprotokoll som stöds: IO-Link (4800 och 38400 bit/s) EPS-Protokoll (19200 bit/s), för användning med FDT-ramprogramvaran "ifm Container“ eller mjukvaran "LINERECORDER SENSOR", Omgivningstemperatur -25...45 °C
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, version 4.2, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida

Anslutningsteknik

EVC073 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC074 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT013 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel