Våra magnetgivare börjar där andra slutar.

Våra magnetgivare börjar där andra slutar.

Nu i helmetallhölje: Tillförlitlig kopplingspunkt även i händelse av mekaniska toleranser.

  • Långa avkänningsavstånd även genom icke-magnetiserbara metaller.
  • Ingen ömsesidig påverkan av givarna.
  • Temperaturstabil och reproducerbar kopplingspunkt.
  • IP 69K upp till 100 ° C i livsmedelsgodkänt helmetallhölje.
  • Resistenta mot slag, stötar och vibrationer för krävande applikationer.
Användning i hygieniska områden och inom livsmedelsindustrin
Magnetgivare kan monteras bakom skyddsplåtar av rostfritt stål, icke järnhaltiga metaller, plast, trä eller glas, vilket ger kostnadseffektiv och snabb montering. Det finns inget behov av borrhål eller inbyggbar installation. Givarna används också för rengöring av rör för att upptäcka ’grisar’ genom rörväggar.
Mekaniskt krävande applikationer
Tack vare givarnas svarskaraktäristik, kan en pålitlig detektering av kopplingspunkten garanteras även vid stora mekaniska toleranser. Applikationer med lång livslängd hittar man t.ex. på teleskop- och vridbara robotarmar eller industritruckar

M12-kontakt, 4-polig

MFS211 - Magnetgivare med GMR-cell, M12 x 1, Avkänningsavstånd 60 mm, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...75 °C, stickkontakt M12
MFS209 - Magnetgivare med GMR-cell, M12 x 1, Avkänningsavstånd 60 mm, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...75 °C, stickkontakt M12
MFS210 - Magnetgivare med GMR-cell, M12 x 1, Avkänningsavstånd 60 mm, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...75 °C, stickkontakt M12
MFT202 - Magnetgivare med GMR-cell, M12 x 1, Avkänningsavstånd 60 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12

M12-kontakt, 4-polig

MGS204 - Magnetgivare med GMR-cell, M18 x 1, Avkänningsavstånd 70 mm, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...75 °C, stickkontakt M12
MGS205 - Magnetgivare med GMR-cell, M18 x 1, Avkänningsavstånd 70 mm, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...75 °C, stickkontakt M12
MGS206 - Magnetgivare med GMR-cell, M18 x 1, Avkänningsavstånd 70 mm, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...75 °C, stickkontakt M12
MGT203 - Magnetgivare med GMR-cell, M18 x 1, Avkänningsavstånd 70 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...100 °C, stickkontakt M12

Aktuell bulletin