Den yngste i optofamiljen: O7 – liten, kompakt, exakt.

Den yngste i optofamiljen: O7 – liten, kompakt, exakt.

Kraftfulla fotoceller i litet utförande.

  • Utmärkta för positionsdetektering på transportbanor och inom materialhantering.
  • Envägsavkännande, reflexavkännande och direktavkännande fotoceller med fast inställning.
  • Synligt rött ljus för enkel injustering.
  • Direktavkännande fotocell med exakt bakgrundsdämpning.
  • Liten diameter på ljuspunkten för bättre detektering av små objekt.
Användning
När det finns lite utrymme för givare eller då små objekt ska detekteras, är de små fotocellerna i serien O7 idealiska problemlösare. Typiska tillämpningar är matnings- och materialhanteringsteknik.
Fördelar
Den lilla ljuspunkten och dess smala ljuskon gör det möjligt att upptäcka små objekt, även på långa avstånd. Med sin fasta inställning är fotocellerna funktionsklara omedelbart efter installation (plug & play). Direktavkännande fotoceller med bakgrundsdämpning med 30, 50 eller 100 mm räckvidd finns tillgängliga. Synligt rött ljus möjliggör snabb och enkel injustering.
Applikationer:
Materialhantering, robotteknik och automatisering

M8-kontakt (3-polig) med 200 mm PUR-kabel · 3-ledare DC PNP

O7H200 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H201 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, mörkerkopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0,001...0,03 m, PUR-kabel
O7H202 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H203 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, mörkerkopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0...0,05 m, PUR-kabel
O7H204 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, ljuskopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7H205 - Direktavkännande fotocell, Bakgrundsdämpad, mörkerkopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Räckvidd: 0...0,1 m, PUR-kabel
O7P200 - Reflexavkännande fotocell, Polarisationsfilter, mörkerkopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd 0,03...1 m, PUR-kabel
O7P201 - Reflexavkännande fotocell, Polarisationsfilter, ljuskopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd 0,03...1 m, PUR-kabel
O7S200 - Envägsavkännande, DC, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E200 - Envägsavkännande, mörkerkopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd 0...1,5 m, PUR-kabel
O7E201 - Envägsavkännande, ljuskopplad, DC PNP, IP 65, Omgivningstemperatur: -25...60 °C, Avkänningsavstånd 0...1,5 m, PUR-kabel
E21237 - Monteringsset, för klämcylinder
E21238 - Monteringsset, Fristående montage
E21239 - Monteringsset, Fristående montage, med finjustering
E21240 - Monteringsset, Kugelkopfgelenk
E21081 - rundprofil, Ø 10 / M8, Längd 150 mm
E20950 - Kub, M8
E20744 - Prismareflektor, 50 x 50 mm, fyrkantig, för reflexavkännande fotoceller med rött och infrarött ljus, Omgivningstemperatur -10...58 °C