Induktiva givare med korrektionsfaktor K=1 för industriautomation

Induktiva givare med korrektionsfaktor K=1 för industriautomation

Ett avkänningsavstånd för alla metaller

  • Enhetligt avkänningsavstånd för tillförlitlig detektering av alla metaller
  • Kompakta dimensioner för användning i små utrymmen
  • Elektromagnetiskt fältimmun sensorteknik för att förhindra felaktig koppling
  • Brett temperaturområde för universell användning
  • Höga kapslingsklasser; IP68 / IP69K
Konstant korrektionsfaktor
"K = 1"-givarna har samma avkänningsavstånd för alla typer av metaller. De är till exempel perfekt lämpade för detektering av aluminium, där vanliga givare sensorer uppvisar ett avsevärt reducerat avkänningsavstånd. De höga kopplingsfrekvenserna möjliggör övervakning av processer där kopplingstillståndet snabbt ändras.
Tack vare den nya sensorteknologin är dessa givare okänsliga för magnetfält och kan, till exempel, användas i direkt närhet till elektriska bromsar. Det breda temperaturområdet samt de höga kapslingsklasserna möjliggör användning i alla typer av applikationer för dessa nya "K=1"-givare.

M12-kontakt · 3-ledare DC PNP · normalt slutande utgångsfunktion

IFS289 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 4 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS290 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 10 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS285 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 4 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IFS286 - Induktiv givare, M12 x 1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 10 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS279 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS280 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS277 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 8 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGS278 - Induktiv givare, M18x1, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS269 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS267 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 15 mm, inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIS268 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Utökat avkänningsavstånd, Elektromagnetfältsäker, Korrektionsfaktor = 1, DC PNP, Avkänningsavstånd 30 mm, ej inbyggbar, IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -40...85 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift

Anslutningsteknik

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuell bulletin