O1D nu med IO-Link

O1D nu med IO-Link

Kan användas i applikationer med bakgrundsdämpning

  • Optisk avståndsmätning med upp till 10 m räckvidd
  • 2 kopplingsutgångar, varav en utgång kan användas som analogutgång
  • Okänslig för främmande belysning upp till 100000 lux
  • Kan användas i applikationer med bakgrundsdämpning
  • Tack vare IO-Link är inställning och givarbyte mycket enkelt
PMD-avståndsgivare med IO-Link
Genom det innovativa systemchipet som fungerar enligt principen för ljusets förflyttningshastighet med PMD-teknologi är givaren ett fullfjädrat mätsystem. Utbyggnad med IO-Link ger en enkel och bekväm parameterinställning och överföring av avståndsvärdet. Dessutom kan nu signalens styrka överföras via IO-Link. På så sätt kan man nu skilja på olika delar i en applikation blott med hjälp av objektens kontrast. Tack vare den höga okänsligheten för främmande ljus på 100000 lux påverkar inte ens direkt solljus på givaren eller målobjektet O1D i minsta grad. Den fungerar alltid tillförlitligt och exakt.

Mäta avstånd

O1D120 - Optisk avståndsgivare, Bakgrundsdämpad, Synligt laserljus, laser - skyddsklass 2, 4-ställig alfanumerisk display, IP 67, Omgivningstemperatur: -10...60 °C, Räckvidd: 0,2...10 m, stickkontakt M12

Tillbehör

E2D101 - Monteringsset, för klämcylinder
E20951 - Kub, M10
E21133 - Täckbricka
E21171 - Täckbricka
E21248 - Kylande box, Skyddshölje med ett aktivt kylsystem för byggform O1D, Omgivningstemperatur -10...180 °C
E30398 - Minnesplugg, Parameterlagring för IO-Linkgivare, Lagringskapacitet: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-kontakter
E30398 - Minnesplugg, Parameterlagring för IO-Linkgivare, Lagringskapacitet: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-kontakter
QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Parametrera enheter via nätverket, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida

Anslutningsteknik

EVC001 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Anslutningskontakt, rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVT064 - Anslutningskontakt, rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT001 - Anslutningskontakt, rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVT067 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
EVT004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel