Ljusridåer i smalt utförande med brett område.

Ljusridåer i smalt utförande med brett område.

Ny ljusridå intar stora scenen.

  • Typ 2 och typ 4 ljusstråleskydd enligt IEC 61496.
  • Nu med SIL enligt IEC 61508 och PL enligt ISO 13849.
  • Kan installeras utan dött område. Monteringstillbehör levereras med enheterna.
  • Område valbart på enheten: 0...4 m eller 3...12 m.
  • Enkel att ansluta med de väl beprövade M12-kontakterna (5- eller 8-pins).
Certifierad säkerhet
Ljusridåerna och ljusbommarna har utvecklats i enlighet med gällande standarder och är certifierade av TÜV Süd. De uppfyller kraven typ 2 / SIL2 eller typ 4 / SIL3. Så du är på säkra sidan om du behöver primär övervakning eller önskar förhindra tillträde.
Varianter
Dessa ljusridåer finns tillgängliga för skyddsområdeshöjd från 160 mm till 1510 mm med intervaller om 150 mm. Upplösningen (avkänningskapacitet) finns i följande intervall 30, 40, 50 eller 90 mm. Ljusbommarna finns tillgängliga i versioner med 2, 3 eller 4 ljusstrålar. Alla har de en sak gemensamt: ett väldigt smalt hölje. Dimensionen är endast 28 x 30 mm.
Enkel installation
Via T-spåret som löper över hela längden på enhetens baksida är ljusridåerna lätta att montera. Vinkelfästen levereras med varje enhet och behöver därmed inte beställas separat. Enheterna kan installeras såväl horisontellt som vertikalt och utan dött område på ena sidan.
Enkel anslutning
Enheterna konfigureras via pinanslutningen hos 5- eller 8-pins M12-kontakten. För att göra detta, behövs ingen PC eller mjukvara. Funktioner som EDM (t.ex. kontaktorövervakning), omstart eller extern förbikoppling (säkerhetsrelä G2001S) kan implementeras.
Applikationer: tillträdes- och ytskydd, robotceller, plockmaskiner, produktionsliner inom industriautomation

Ljusridåer:

OY034S - Ljusridå, Överensstämmer med kraven:, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -10...55 °C, Avkänningsavstånd 0...4 m, stickkontakt M12, Skyddshöjd: 610 mm
OY097S - Ljusridå, Överensstämmer med kraven:, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -10...55 °C, Avkänningsavstånd 0...4 m, stickkontakt M12, Skyddshöjd: 1060 mm
OY044S - Ljusridå, Överensstämmer med kraven:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -10...55 °C, Avkänningsavstånd 0...4 m, stickkontakt M12, Skyddshöjd: 610 mm
OY107S - Ljusridå, Överensstämmer med kraven:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -10...55 °C, Avkänningsavstånd 0...4 m, stickkontakt M12, Skyddshöjd: 1060 mm

Ljusbommar

OY112S - Ljusbom, Överensstämmer med kraven:, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -10...55 °C, Avkänningsavstånd 0...4 m / 3...12 m, stickkontakt M12, Skyddshöjd: 810 mm
OY115S - Ljusbom, Överensstämmer med kraven:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur: -10...55 °C, Avkänningsavstånd 0...4 m / 3...12 m, stickkontakt M12, Skyddshöjd: 810 mm