Ny generation av den välkända förstärkaren OBF för fiberoptik.
Höga prestanda till ett förmånligt pris!
- Höga prestanda såsom hög kopplingsfrekvens om 3000 Hz.
- LED-display för kontroll av drift, kopplingsstatus och funktion.
- Olika monteringsmöjligheter: DIN-skena eller fristående montering.
- Enkel parameterinställning via tryckknappar.
- Omfattande utbud av fiberoptik och tillbehör.
Ny generation
Den nya generationen av förstärkare typ OBF för fiberoptik har ett oslagbart pris/prestanda-förhållande.
Flera sätt att installera
Förstärkarna kan monteras på DIN-skena eller fristående med hjälp av monteringshålen. ifms enkla teach-koncept garanterar snabb installation. Förstärkaren är klar för drift genom att trycka på programmeringsknapparna två gånger.
För krävande applikationer
För krävande applikationer finns utökade funktioner såsom manuell fininställning samt pulsförlängning (tidsfördröjningsfunktion) tillgängliga.
Applikationer:
Förpackningsindustri och livsmedelsindustri
M12-anslutning · X-pin · elektriskt utförande DC
![]() | OBF500 - Förstärkare för fiberoptik, för plastmantlad fiberoptik, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollutgång, Automatisk avkänning PNP/NPN, IP 65, Omgivningstemperatur -25...60 °C, stickkontakt M12 |
M8-anslutning · 4-pin · elektriskt utförande DC
![]() | OBF501 - Förstärkare för fiberoptik, för plastmantlad fiberoptik, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollutgång, Automatisk avkänning PNP/NPN, IP 65, Omgivningstemperatur -25...60 °C, stickkontakt M8 |
2 m PVC anslutningskabel · elektriskt utförande DC
![]() | OBF502 - Förstärkare för fiberoptik, för plastmantlad fiberoptik, Serie FE/FT-11, Funktionskontrollutgång, Automatisk avkänning PNP/NPN, IP 65, Omgivningstemperatur -25...60 °C, PVC-kabel |
M8-anslutning · 3-pin · elektriskt utförande DC
![]() | OBF503 - Förstärkare för fiberoptik, för plastmantlad fiberoptik, Serie FE/FT-11, Automatisk avkänning PNP/NPN, IP 65, Omgivningstemperatur -25...60 °C, stickkontakt M8 |