Mät nivåer underhållsfritt

Mät nivåer underhållsfritt

Högt vidhäftningsskydd, stöt- och vibrationssäker i robust hölje av rostfritt stål

  • Högsta vidhäftningsskyddet på marknaden
  • Flexibel montering tack vare lägesoberoende montering
  • Shock- och vibrationssäker i robust hölje av rostfritt stål
  • Enkelt plug & play tack vare förinställning från fabriken
  • Skiljer på medier genom inställning av kopplingspunkterna
Nivå under kontroll
​Med LMC-serien övervakas gränsnivåer, t.ex. i verktygsmaskiner eller i samband med avloppsvatten, eller skyddar pumpar mot torrkörning. Tack vare montering på baksidan går det att realisera olika monteringslängder och applikationsspecifik montering.
En givare för alla media
LMC kan kalibreras för alla flytande och pastösa medier samt bulkgods. Permanenta medietemperaturer upp till 100 °C eller kraftig vidhäftning är inget problem. Genom två oberoende inställbara kopplingsutgångar kan man till och med skilja mellan två olika medier. Parameterinställningen kan göras via IO-Link eller USB-gränssnittet E30396.

M12-stickkontakt - utgångsfunktion slutande/öppnande antivalent, användningsområde: vatten

LMC100 - Binär nivåvakt, Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, Kühlschmiermittel, pulverförmige Medien, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, Einstellbare Empfindlichkeit, IP 68 / IP 69K, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LMC400 - Binär nivåvakt, Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, Kühlschmiermittel, pulverförmige Medien, für rückwärtige Montage, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, Einstellbare Empfindlichkeit, IP 68 / IP 69K, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LMC500 - Binär nivåvakt, Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, Kühlschmiermittel, pulverförmige Medien, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, Einstellbare Empfindlichkeit, IP 68 / IP 69K, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LMC502 - Elektronisk nivåvakt, Vätskor, viskösa och pulverformiga media, Guldpläterade stift, Problängd: 38 mm, IP 68 / IP 69K, stickkontakt M12

M12-stickkontakt - utgångsfunktion slutande/öppnande antivalent, användningsområde: olja

LMC110 - Binär nivåvakt, Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, Kühlschmiermittel, pulverförmige Medien, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, Einstellbare Empfindlichkeit, IP 68 / IP 69K, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LMC410 - Binär nivåvakt, Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, Kühlschmiermittel, pulverförmige Medien, für rückwärtige Montage, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, Einstellbare Empfindlichkeit, IP 68 / IP 69K, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)
LMC510 - Binär nivåvakt, Wasser, wasserbasierte Medien, Öle, ölbasierte Medien, Kühlschmiermittel, pulverförmige Medien, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, Einstellbare Empfindlichkeit, IP 68 / IP 69K, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)

Aktuell bulletin

Sökguide