Nivåtransmitter LR9020 med tätat hölje och parameterinställning via IO-Link

Nivåtransmitter LR9020 med tätat hölje och parameterinställning via IO-Link

Kontinuerlig nivåmätning med analog utgång och IO-Link

  • Analog utgång, binär utgång och överföring av processvärden via IO-Link
  • Användarvänlig parameterinställning via IO-Link genom PC eller IO-Linkmaster
  • Problängder på 10 ... 160 cm
  • Proben kan kapas till önskad längd om det behövs
  • Liten design för begränsat utrymme
Robust och pålitlig
LR9020 motstår hårda miljöförhållanden eller högtryckstvätt. Dess lilla utformning gör installation möjlig i trånga utrymmen.
Den digitala IO-Link-kommunikationen förhindrar störningar i uppmätt värdeöverföring.
Framgångsrik tack vare moduluppbyggt koncept
Proberna kan kortas eller ändras, så att man med LR minskar lagerhållning och förenklar ersättningar.
Användarvänlig inställning
Redan innan installationen kan användaren ställa in givarparametrar via IO-Link på datorn. Datamängden av parameterinställningar kan kopieras till andra givare, t.ex. för installationer med identisk utformning.

M12-kontakt
Utgångsfunktion 1 x programmerbar slutande/brytande / 1 x analog 4...20 mA / 0...10 V · 4-ledare DC PNP

LR9020 - Elektronisk nivåvakt, Processanslutning: G ¾ A, Applikation: Vattenbaserade kylsmörjmedel, oljor, oljebaserade medier, vatten, vattenliknande medier, Guided wave radar, Vridbar hylsa 360°, Kommunikationsgränssnitt: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur 0...60 °C, M12-kontakt (enligt EN 61076-2-101)

Stavar i rostfritt stål (303 / 1.4305)

E43203 - Mätkropp, Längd mätsond 240 mm
E43226 - Mätkropp, Längd mätsond 300 mm
E43204 - Mätkropp, Längd mätsond 450 mm
E43227 - Mätkropp, Längd mätsond 500 mm
E43205 - Mätkropp, Längd mätsond 700 mm
E43207 - Mätkropp, Längd mätsond 1000 mm
E43208 - Mätkropp, Längd mätsond 1200 mm
E43209 - Mätkropp, Längd mätsond 1400 mm
E43210 - Mätkropp, Längd mätsond 1600 mm

Koaxialrör i rostfritt stål (303 / 1.4305)

E43211 - Koaxialrör, Längd 240 mm
E43228 - Koaxialrör, Längd 300 mm
E43212 - Koaxialrör, Längd 450 mm
E43229 - Koaxialrör, Längd 500 mm
E43213 - Koaxialrör, Längd 700 mm
E43214 - Koaxialrör, Längd 1000 mm
E43215 - Koaxialrör, Längd 1200 mm
E43216 - Koaxialrör, Längd 1400 mm
E43217 - Koaxialrör, Längd 1600 mm
E43218 - Koaxialrör, Längd 450 mm
E43219 - Koaxialrör, Längd 700 mm
E43220 - Koaxialrör, Längd 1000 mm
E43221 - Koaxialrör, Längd 1600 mm

Flänsplattor

E43201 - Monteringsfläns, enligt DIN 24557, Omgivningstemperatur 0...80 °C
E43206 - Monteringsfläns, enligt DIN 24557, Omgivningstemperatur 0...80 °C
E43202 - Monteringsfläns

Anslutningsteknik

EVC004 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC005 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC007 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, med LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC008 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, med LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
E11231 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m PUR-kabel
E11232 - Anslutningskontakt, vinklad, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m PUR-kabel

Aktuell bulletin

Sökguide