Håll koll även i tuffa miljöer
Panel-PC – för inställning och övervakning av visiongivare i era applikationer.
- 12.1" pekskärm med en upplösning på 1024 x 768 pixlar.
- Robust hölje enligt industristandard med kapslingsklass IP 64 (avser enhetens front-yta).
- Windows XP EmbeddedTM operativsystem, ifm-mjukvara förinstallerad.
- WLan och USB 2.0, Gbit LAN, CAN-BUS, RS-232, RS-422-, RS-485-interface.
Prestanda
Den industrikompatibla lilla datorn är utrustad med en 12.1" pekskärm med en upplösning på 1024 x 768 pixlar. Erforderlig prestanda uppnås genom att använda en fläktlös Intel ® AtomTM N270-processor med en klockfrekvens på 1,6 GHz, 1 GB RAM och ett 2 GB Compact Flashminne som ersättare för en robust hårddisk. Windows XP Embedded har installerats som operativsystem, utöver ifm användarmjukvara för visiongivare.
Utförande enligt industristandard
En energiförbrukning på endast 32 watt kombinerad med en fläktlös konstruktion utgör en god grund för en kontinuerlig användning av displayen. När den installeras i kontrollpanelen uppnår framsidan av plasthöljet skyddsklass IP 64.
Användningsområde:
Monitor för objektdetekterings- och identifikationsgivare