I/O-Link minnesplugg - Datalagring i miniformat

I/O-Link minnesplugg - Datalagring i miniformat

Snabb och enkel parameterinställning av I/O-Linkgivare.

  • Behändig kopiering och lagring av givardata.
  • Generell användning för I/O-Linkgivare.
  • Data kan skrivas över så ofta man önskar.
  • ecolink M12-kontakter.
Användning
Minnespluggen används där givardata skall kopieras eller lagras. Detta kan vara fallet då en trasig enhet skall ersättas eller då flera givare med samma parameterinställning skall installeras. Minnespluggen läser och lagrar data från en ansluten I/O-Linkgivare. Om användaren sedan installerar en likadan givare med fabriksinställningar, kommer lagrad data på minnespluggen att kopieras över till givaren.
Fördelar
Användning av minnespluggen sparar tid som annars skulle behövas för att omprogrammera givaren. Dessutom kan man, genom att kopiera kända data, undvika eventuella fel som kan uppkomma vid varje omprogrammering.
Funktion
Minnespluggen gör det enkelt att lagra eller kopiera parametrar via ett automatiskt parameterutbyte. För att göra det ansluts minnespluggen till kontakten för spänningsmatning och kopplingsutgångar på en givare. Under uppstart eller när du ansluter en enhet till den medföljande minnespluggen, genomförs datautbytet automatiskt. Om minnespluggen är tom, lagrar den automatiskt data från en ansluten givare, inklusive typ. Då kan lagrade data överföras till så många givare av samma typ (= samma enhets-ID) som önskas. Dessutom kan du skrivskydda minnespluggen eller ta bort skrivskyddet via FDT-container. Dessutom kan du skriva på och blockera minnespluggen via FDT-container. Även utan en dator skrivskyddet kan aktiveras eller avaktiveras och fabriksinställningen återställas med hjälp av 'teach'-knappen. Denna finns som tillbehör.

I/O-Link minnesplugg

E30398 - Minnesplugg, Parameterlagring för IO-Linkgivare, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-kontakter

Tillbehör

E30080 - Nätaggregat, IP 40 (1) / IP 67 (2), stickkontakt M12
E30396 - IO-Link-interface, för parametrering och analys av enheter med DTM-specifikation, Kommunikationsprotokoll som stöds: IO-Link (4800 och 38400 bit/s) EPS-Protokoll (19200 bit/s), innehåller ifm Container-mjukvara (E30110)
EVC010 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 0,3 m PUR-kabel
EVC013 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Halogenfri, Guldpläterade stift, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
E30405 - Teach-knapp, för givare PP0xE, PP052x, PP755x, för minnesplugg (E30398), IP 40, PUR-kabel