IO-Link-master för hygienområden

IO-Link-master för hygienområden

Särskilt för säker användning i våtutrymmen inom livsmedelsindustrin

  • 4 eller 8 IO-Link-portar med full V1.1-funktionalitet
  • IP-69K-fältmodul för livsmedelsindustrin
  • Master och enheter kan konfigureras med mjukvaran LR DEVICE
  • Industri-4.0-klar tack vare LR AGENT EMBEDDED
  • Spänningsförsörjning via M12-givarledning av standardtyp, A-kodad
Robust fältbussmodul för anspråksfulla applikationer
​Den decentrala IO-Link-mastern fungerar som gateway mellan intelligenta IO-Link-givare och fältbussen. Det speciella kåpmaterialet och goda tätheten (IP 69K) gör att den kan användas direkt i våtutrymmen inom livsmedelsindustrin. Materialen och tillverkningsprocessen är identiska med de för ifm-anslutningsledningarna i den beprövade produktserien EVF. Den här ecolink-tekniken garanterar tillförlitliga, kontinuerligt täta M12-förbindelser med anslutningsledningarna. Högkvalitativa material, speciellt anpassade till tillämpningen och en intensiv övervakning under och efter tillverkningen, garanterar högsta kvalitet.
Fördelar och kundnytta
Konfigurera givarna med LR DEVICE
Den intuitiva mjukvaran hittar alla IO-Link-mastrar i nätverket och skapar en översikt över hela anläggningen. Dessutom visas alla anslutna givare med respektive parametrar. På så sätt går det att ställa in parametrarna för alla givare i systemet centralt.
Master för livsmedelsindustrin
Tack vare de använda materialen och den innovativa kåpdesignen är det här den första mastern som kan användas i hygienapplikationer.
Enkel givaranslutning
Anslutningen av givare och ställdon görs via M12-anslutningsledningar av standardtyp utan avskärmning. Upp till 4 eller 8 (beroende på utförande) IO-Link-givare kan anslutas och matas med upp till sammanlagt 3,6 A. Med en ledningslängd på upp till 20m.
Säkra, digitala data
Datan från givarna överförs digitalt. Till skillnad mot från analoga signaler kan kontaktmotstånd och EMC-störningar inte påverka signalerna.
Direkt anslutning till IT
Den integrerade LR AGENT EMBEDDED skickar vid behov processvärden direkt via PLC till ERP-systemen. Den här andra kommunikationsvägen är tillgänglig parallellt med fältbussen via busskablarna.

IO-Link-master StandardLine Food

AL1101 - IO-Linkmaster med Profinet-interface, max. 4 IO-Link-portar / max. 8 digitala ingångar / max. 4 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C
AL1121 - IO-Linkmaster med EtherNet/IP-interface, max. 4 IO-Link-portar / max. 8 digitala ingångar / max. 4 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C
AL1103 - IO-Linkmaster med Profinet-interface, max. 8 IO-Link-portar / max. 16 digitala ingångar / max. 8 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C
AL1123 - IO-Linkmaster med EtherNet/IP-interface, max. 8 IO-Link-portar / max. 16 digitala ingångar / max. 8 digitala utgångar, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C

IO-Link-modul Food

AL2230 - Aktiv CompactLine-modul (IO-Link-enhet), 6 x 2 utgångar, IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...60 °C

Ethernetkabel (fältbuss)

EVF530 - Jumper, rak / rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Industriell Ethernet, CAT5, 100 Mbit, Silikonfri, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 1 m MPPE-kabel skärmad, kontakt skärmad
EVF531 - Jumper, rak / rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Industriell Ethernet, CAT5, 100 Mbit, Silikonfri, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 2 m MPPE-kabel skärmad, kontakt skärmad
EVF532 - Jumper, rak / rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Industriell Ethernet, CAT5, 100 Mbit, Silikonfri, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 5 m MPPE-kabel skärmad, kontakt skärmad
EVF533 - Jumper, rak / rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Industriell Ethernet, CAT5, 100 Mbit, Silikonfri, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 10 m MPPE-kabel skärmad, kontakt skärmad

M12-kabeldosa 1 mm 2 (spänning)

EVF480 - Anslutningskontakt, rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 2 m MPPE-kabel
EVF481 - Anslutningskontakt, rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m MPPE-kabel
EVF482 - Anslutningskontakt, rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 10 m MPPE-kabel
EVF483 - Anslutningskontakt, rak, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 20 m MPPE-kabel

M12-jumperkabel 0,34 mm 2 (givare)

EVF042 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 1 m MPPE-kabel
EVF043 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 2 m MPPE-kabel
EVF044 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 5 m MPPE-kabel
EVF045 - Jumper, rak / rak, Silikonfri, Guldpläterade stift, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C, 10 m MPPE-kabel

Tillbehör

QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Parametrera enheter via nätverket, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida
EBF006 - Y-stycke, M12 hankontakt - 2 M12 honkontakter, Silikonfri, Guldpläterade stift, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C
E12542 - Skyddskåpa, Verwendung nur mit Geräten der Schutzklasse III, För hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin, IP 65 / IP 67 / IP 69K, Omgivningstemperatur -25...100 °C