Intelligent inkrementell pulsgivare med display och IO-Link

Intelligent inkrementell pulsgivare med display och IO-Link

Allt i ett: pulsgivare, hastighet- / riktningsövervakning och räknare

  • Upplösning på 2 ... 10.000 och fritt programmerbar signalnivå (TTL / HTL)
  • Visning: Tvåfärgad elektroniskt roterbar visning av processvärden
  • Mångsidig: M12-kontakt kan användas radiellt eller axiellt
  • Standardkoppling: Axel- (clamp / synkronfläns) eller hålaxelutförande
  • Överföring av process- och diagnosdata via IO-Link
Inga kompromisser
Den magnetiska detekteringsprincipen erbjuder noggrannheten hos fotoelektriska pulsgivare kombinerat med robustheten för magnetiska system.
Enkel
Upplösning och signalnivå kan programmeras. Pulsgivarna har ett brett spänningsområde på 4,5 ... 30 V DC och är därför lämpade för universell användning.
Flera funktioner
Pulsgivarna i Performance Line har en integrerad signalutvärdering för hastighetsövervakning, räknarfunktioner och detektering av rotationsriktningen.
Intuitiv
Pulsgivarna tillhandahåller enkel inställning, lägesindikering genom display och funktionsknappar samt intuitiv menynavigering.
För nätverk
Diagnostiska data och parameterdata överförs tillförlitligt via IO-Link. Klar för industri 4.0.

Hålaxel med inbyggd statorkoppling · 4-siffrig display · Inbyggd pulsövervakning

ROP520 - Upplösning: 1...10000, Anslutningsspänning [V]: 4,75...30 DC, Anslutning stickkontakt M12,

Axel · 4-siffrig display · Inbyggd pulsövervakning

RUP500 - Upplösning: 1...10000, Anslutningsspänning [V]: 4,75...30 DC, Anslutning stickkontakt M12,
RVP510 - Upplösning: 1...10000, Anslutningsspänning [V]: 4,75...30 DC, Anslutning stickkontakt M12,

Tillbehör

E30390 - USB IO-Link master, för parameterinställning och analys av enheter, Unterstützte Kommunikationsprotokolle: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kBit/s), för användning med FDT-ramprogramvaran "ifm Container“ eller mjukvaran "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Omgivningstemperatur -25...45 °C
E12432 - Jumper, rak / rak, Halogenfri, IP 68, Omgivningstemperatur -25...80 °C, 0,3 m PUR-kabel
QA0001 - LR SENSOR (USB-Stick), version 4.2, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida
E30398 - Minnesplugg, Parameterlagring för IO-Linkgivare, Lagringskapacitet: 2 kByte, IP 65 / IP 67, Omgivningstemperatur -25...60 °C, 2 x M12-kontakter

Anslutningsteknik

E12402 - Anslutningskontakt, rak, IP 67, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel skärmad, kontakt skärmad
E12403 - Anslutningskontakt, rak, IP 67, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel skärmad, kontakt skärmad
E12404 - Anslutningskontakt, rak, IP 67, Omgivningstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel skärmad, kontakt skärmad

Aktuell bulletin

Sökguide