Induktiva givare helt i metall: helt enkelt oslagbara!

Induktiva givare helt i metall: helt enkelt oslagbara!

Extremt tåliga, utsökt pris-/prestandaförhållande.

  • Idealisk för metallbearbetningsapplikationer.
  • Givare och kablar: anpassade för användning i oljor.
  • Stark sensoryta tålig mot mekanisk påverkan.
  • Vibrations- och stöttålig.
  • Laserpräglad etikett: alltid läsbar
Material
Det gängade höljet och sensorytan är tillverkade i syrafast stål.
Oljor och kylmedel
Oljor och kylmedel har en kraftig påverkan på installerade maskindelar. O-ringen tillverkad i Viton kombinerad med motsvarande ecolink-kontakt garanterar ett bra skydd mot fel.
Applikationstester
En serie tester kvalificerade givarna för användning i tuffa miljöer:
  • Vibrationstest
  • Stöttest
  • Slagtest
  • Test med kylmedel
Applikationer
Metallbearbetning och svetsapplikationer

IFC258 - Induktiv givare, M12 x 1, Helmetallhylsa, DC PNP, Avkänningsavstånd 3 mm, inbyggbar, IP 67 / IP 68 , Omgivningstemperatur -25...70 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IGC248 - Induktiv givare, M18 x 1, Helmetallhylsa, DC PNP, Avkänningsavstånd 5 mm, inbyggbar, IP 67 / IP 68 , Omgivningstemperatur -25...70 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IIC224 - Induktiv givare, M30 x 1,5, Helmetallhylsa, DC PNP, Avkänningsavstånd 10 mm, inbyggbar, IP 67 / IP 68 , Omgivningstemperatur -25...70 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift
IEC201 - Induktiv givare, M8 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 2 mm, inbyggbar, IP 67, Omgivningstemperatur -25...70 °C, stickkontakt M8, Guldpläterade stift
IEC200 - Induktiv givare, M8 x 1, Helmetallhylsa, Utökat avkänningsavstånd, DC PNP, Avkänningsavstånd 2 mm, inbyggbar, IP 67 / IP 68 , Omgivningstemperatur -25...70 °C, stickkontakt M12, Guldpläterade stift

Aktuell bulletin